您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
português
中文 (繁體)
中文 (繁體)
切换式放大器
Ipf Electronic
感应式传感器
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/induktive20sensoren/schaltverstaerker.prj},{NB=IV98E142},{IDNR=IV98E142},{ARDTEEL_ANZAHLDERKANAELE=1},{ARDTEEL_AUSGANGSKREISRELAISWECHSLER=1},{ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC=24},{DESCSHORT=Verstärker Induktiv, 122x100x22mm, 24V DC, Wechsler (NO/NC), klemmen, IP40, Kunststoff, ATEX, LED}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZEIGE
显示
ⁿ/ₐ
ARDTE00_ATEXPRODUKTKENNZEICHNUNGGAS
ATEX产品标志,气体
ⁿ/ₐ
ARDTE00_ATEXPRODUKTKENNZEICHNUNGSTAUB
ATEX产品标识,粉尘
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
开关功能的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
设计
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MONTAGEART
安装方法
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZAHLDERKANAELE
通道数量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSGANGSKREISRELAISWECHSLER
输出电路,继电器转换接点
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
额定开关电流
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINGANGSSPANNUNGSTOLERANZ
输入电压公差
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
高度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNG
切换电压
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNGAC
切换电压AC
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNGDC
切换电压DC
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AEUSSEREMAXINDUKTIVITAET
最大的外部电感量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AEUSSEREMAXKAPAZITAET
最大外部容量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
IV98E142
IV98E142
电感放大器,122x100x22mm,24V DC...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IV98E142
21
LED显示屏
Ex II (1)G [Ex ia Ga] IIC
Ex II (1)D [Ex ia Ga] III...
转换触点(NO/NC)
夹持式终端连接
长方体
DIN导轨
IP40
塑胶
1
1
4,000mA
22.5mm
10%
122mm
100mm
250V
230V
24V
5mH
0.84µF
24
-20 - 60
2023-11-02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表