카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
N062 - Bushings with ball retainer according to DIN 9831 - ISO 9448-7 N062
Intercom
Standard Guide Elements
Guide bushes
With collar
Bushings with ball retainer according to DIN 9831 - ISO 9448-7 N062 / N063 / N064 / N065 / N066
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/elementi_normalizzati/bussole_guida/con_collare/bussole_con_collare_e_guida_a_sfera_02/bussola_n062_asmtab.prj},{NB=N062320000},{TYPE=N062},{D1=32},{D2=40},{D3=48},{D4=56},{D5=53},{D6=67},{D7=82.7},{B=26.0},{B1=38.5},{L=120},{L1=93},{L2=30},{L3=4.5},{R=1.5},{STAFFETTA=M8},{PPATH=bussola_n062_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
R
[mm]
STAFFETTA
ⁿ/ₐ
N062190000
N062190000
N062
19
25
32
40
39
52
67.9
22.3
32.0
71
59
23
4.0
1.0
M6
N062200000
N062200000
N062
20
26
32
40
39
52
67.9
22.3
32.0
71
59
23
4.0
1.0
M6
N062240000
N062240000
N062
24
30
40
48
46
60
75.8
24.3
35.4
95
79
23
4.5
1.5
M6
N062250000
N062250000
N062
25
31
40
48
46
60
75.8
24.3
35.4
95
79
23
4.5
1.5
M6
N062300000
N062300000
N062
30
38
48
56
53
67
82.7
26.0
38.5
120
93
30
4.5
1.5
M8
N062320000
N062320000
N062
32
40
48
56
53
67
82.7
26.0
38.5
120
93
30
4.5
1.5
M8
N062380000
N062380000
N062
38
46
58
66
63
77
92.7
28.5
42.8
120
108
37
5.0
1.5
M8
N062400000
N062400000
N062
40
48
58
66
63
77
92.7
28.5
42.8
120
108
37
5.0
1.5
M8
N062480000
N062480000
N062
48
56
70
80
77
91
106.6
32.0
48.8
140
127
47
5.0
2.0
M8
N062500000
N062500000
N062
50
58
70
80
77
91
106.6
32.0
48.8
140
127
47
5.0
2.0
M8
N062630000
N062630000
N062
63
71
85
95
92
106
121.5
35.8
55.3
160
150
60
5.5
2.5
M8
N062800000
N062800000
N062
80
92
105
118
115
129
144.4
41.5
65.3
160
150
60
6.0
2.5
M8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성