피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
Deutsch
Downlight - SN 2040
INOTEC Sicherheitstechnik
downlights
Powered by
CAD모델 선택
{inotec_sicherheitstechnik/downlights/sn_2040.prj},{NB=101267491_(300)},{CNSORDERNO=101267491},{A5=8},{A6=0},{A26=1},{A36=1},{A38=320},{A39=0},{A55=0},{V=1},{A41C=8.30},{A1=SN 2040.1-41 LED NE/SV},{A2=Deckenmontage},{A3=/},{A4=II},{A7=-15...+40 °C},{A8=IP40},{A9=310},{A10=6500},{A11=LVK_-_SN_804.1_SN_8030_SN_8040-41.pdf},{A12=BIM-stp_SN 2040.stp},{A13=SPEC_DE_101267491_SN 2040.1-41___LED NE/SV},{A14=/},{A15=8 A / 50 µs},{A16=/},{A18=KAT_Produkte_Abstand},{A19=MAN-708151-Manual_ET-Modul.pdf},{A20=DE|NL|EN},{A21=@IMID:Object:product5204115975439},{A22=LED NE/SV},{A23=-15...+40},{ASTEXT=Hier klicken},{A24=SN 2040.1-41 LED NE/SV},{A25=-41 LED NE/SV},{A27=@IMID:Object:product520422220754},{LOD=300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Artikelnummer_neu
ⁿ/ₐ
A1
Kurztext
ⁿ/ₐ
A2
Befestigungsart
ⁿ/ₐ
A8
Schutzart
ⁿ/ₐ
A9
Leuchtenlichtstrom
[lm]
A10
Lichtfarbe
[K]
A15
Einschaltstrom
ⁿ/ₐ
A22
Elektrische Ausführung
ⁿ/ₐ
A23
Zulässiger Temperaturbereich
[°C]
A39
Nennstrom DC
[mA]
A40
Nennstrom AC
[mA]
A41
Scheinleistung
[VA]
A42
Wirkleistung
[W]
A46
Leuchtmittel
ⁿ/ₐ
A52
Schutzklasse
ⁿ/ₐ
A56
Eingangsspannung
[V]
KEY
Keywords
ⁿ/ₐ
101338930
101338930
SN 2040.1-41 LED 24V
Deckenmontage
IP40
310
6500
/
LED 24V
-15...+40
200
/
/
/
LED-Modul
III
24
Downlights
101267188
101267188
SN 2040.1-41 LED J/SV
Deckenmontage
IP40
310
6500
6 A / 98 µs
LED J/SV
-15...+40
32
31
7.04
5.5
LED-Modul
II
230
Downlights
101267491
101267491
SN 2040.1-41 LED NE/SV
Deckenmontage
IP40
310
6500
8 A / 50 µs
LED NE/SV
-15...+40
0
36
8.3
/
LED-Modul
II
230
Downlights
101339233
101339233
SN 2040.1 T LED 24V
Deckenmontage
IP40
277
6500
/
LED 24V
-15...+40
200
/
/
/
LED-Modul
III
24
Downlights
100747735
100747735
SN 2040.1 T LED J/SV
Deckenmontage
IP40
277
6500
6 A / 98 µs
LED J/SV
-15...+40
32
31
7.04
5.5
LED-Modul
II
230
Downlights
100747937
100747937
SN 2040.1 T LED NE/SV
Deckenmontage
IP40
277
6500
8 A / 50 µs
LED NE/SV
-15...+40
0
36
8.3
/
LED-Modul
II
230
Downlights
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성