Full Complement Roller Bearings-Standard ( NAG49 )
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Roller Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/roller_bearings/full_comp_rb_std_asmtab.prj},{NB=NAG4911},{VAL=4911},{STDRT=55},{ORDER=NAG4911},{ORDER1=NAG 4911},{MASS=395.000},{SD=55},{VERS=2.000},{D=80},{C=25},{SR=1.0},{J=61.5},{EW=72.5},{DA=5.5},{L=6.5},{ZEFF=38},{I=2},{RE=F},{RS=0.5},{PRL=9.25},{TOR=69.2},{TIR=64.9},{C1IR=2.2},{CTR=1.2},{SDOG=79.0},{ROG=5.5},{OH=1.5},{NH=2},{CR=48100},{COR=77700},{PPATH=full_comp_rb_std_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
STDRT
Shaft Diameter
[mm]
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outer Diameter
[mm]
C
Width
[mm]
SR
rs min
[mm]
J
Diameter
[mm]
EW
Diameter
[mm]
CR
Basic dynamic load rating
[N]
COR
Basic static load rating
[N]
NAG4900
10
NAG4900
25.500
10
22
13
0.3
15.5
18.5
9650
10800
NAG4901
12
NAG4901
28.500
12
24
13
0.3
17.0
20.0
10300
12000
NAG4902
15
NAG4902
38.000
15
28
13
0.3
21.0
24.0
11800
15200
NAG4903
17
NAG4903
41.000
17
30
13
0.3
22.5
25.5
12300
16500
NAG4904
20
NAG4904
76.500
20
37
17
0.3
24.0
31.5
15600
18900
NAG4905
25
NAG4905
89.500
25
42
17
0.3
29.5
37.0
17500
23200
NAG4906
30
NAG4906
103.000
30
47
17
0.3
34.0
41.5
19400
27600
NAG4907
35
NAG4907
172.000
35
55
20
0.6
40.0
49.0
28700
43800
NAG4908
40
NAG4908
225.000
40
62
22
0.6
46.0
56.0
34600
49500
NAG4909
45
NAG4909
265.000
45
68
22
0.6
51.0
61.0
36400
54700
NAG4910
50
NAG4910
270.000
50
72
22
0.6
55.5
65.5
38200
59900
NAG4911
55
NAG4911
395.000
55
80
25
1.0
61.5
72.5
48100
77700
NAG4912
60
NAG4912
425.000
60
85
25
1.0
67.0
77.5
50300
84300
NAG4913
65
NAG4913
455.000
65
90
25
1.0
72.0
83.0
53200
93000
NAG4914
70
NAG4914
725.000
70
100
30
1.0
79.0
91.5
77700
139000
NAG4915
75
NAG4915
775.000
75
105
30
1.0
83.5
95.5
80000
146000
NAG4916
80
NAG4916
815.000
80
110
30
1.0
89.5
102.0
83000
157000
NAG4917
85
NAG4917
1190.000
85
120
35
1.5
96.0
110.0
111000
200000
NAG4918
90
NAG4918
1250.000
90
125
35
1.5
101.0
115.5
114000
211000
NAG4919
95
NAG4919
1300.000
95
130
35
1.5
106.0
120.5
117000
222000
NAG4920
100
NAG4920
1850.000
100
140
40
1.5
114.5
129.5
152000
292000
NAG4922
110
NAG4922
2010.000
110
150
40
1.5
123.0
138.5
161000
322000
NAG4924
120
NAG4924
2780.000
120
165
45
1.5
136.0
153.5
208000
431000
NAG4926
130
NAG4926
3750.000
130
180
50
2.0
147.0
165.5
240000
495000
NAG4928
140
NAG4928
3990.000
140
190
50
2.0
157.5
176.0
249000
531000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
General Usage(KT,KTW)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
Roller Bearings for Sheaves-with shields ( NAS50...ZZNR )
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
for General Usage-Metric Series (LRT,LRTZ)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
without Inner Ring-Standard (RNA, TAF, TR, GTR)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
Full Complement Roller Bearings-with Seals ( NAG49...UU )
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
23.06.2020
Standard-with the Cage (BA..Z,BHA..Z)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
with Inner Ring-Standard (NA, TAFI, TRI, GTRI)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
Thrust Roller Bearings-with Rings (AZ)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
with Hexagon Hole (CR...BR, B, BUUR, BUU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
14.12.2020
CF...WBR, WBUUR
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
Stainless Steel Made with Hexagon Hole (CF...FBR, FB, FBUUR, FBUU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
Full Complement-Sealed Type (NART...VUUR)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
Standard-with the Cage (TA..Z,TLA..Z)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
with Inner Ring-with Two side Seals (NA...UU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성