XYZ Pins Gewinde - für Vorrichtungplatten
IBT Ingenieurbüro Thiermann
XYZ Pins Gewinde
Powered by
CAD모델 선택
{ibt/xyz_pins_gewinde/xyz20pins20gewinde.prj},{NB=X38850},{PREVIEW=91xyz_pins_gewinde.png},{ARTNR=X38850},{SK=8},{AM=17},{L1=15},{L2=13},{L3=12},{D1_=10,5},{L=M6x30},{D=M12},{SW=5},{STK=1},{MAT=Edelstahl 1.4542},{GEW=33,2},{CTN=84662098},{EAN=4046368388509},{ROHS=ja},{INFO=https://shop.ibt-gmbh.de/produkte/mitee-bite/xyz-pins/2196/x38850-xyz-gewinde-pin-m12-rostfrei?c=548},{DEFAULTSORTATTR=126}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
SK
Spannkraft
[kN]
AM
Anzugsmoment
[Nm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D1_
der kleinste Durchmesser, auf den D gefräst oder gedreht werden kann
[mm]
L
Spannschraube
[mm]
D
Gewinde
[mm]
SW
[mm]
STK
St. / Pack
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[g]
CTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
X38850
X38850
8
17
15
13
12
10,5
M6x30
M12
5
1
Edelstahl 1.4542
33,2
84662098
4046368388509
ja
X38860
X38860
11
34
16
13
16
12
M8x30
M16
6
1
Edelstahl 1.4542
38
84662098
4046368388608
ja
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
OD Klemme - für Vorrichtungplatten
IBT Ingenieurbüro Thiermann
23.09.2021
XYZ Pins PressFit - für Vorrichtungplatten
IBT Ingenieurbüro Thiermann
23.09.2021
Quickpin - für Vorrichtungplatten
IBT Ingenieurbüro Thiermann
23.09.2021
Pass und zentrierbuchsen - für Vorrichtungplatten
IBT Ingenieurbüro Thiermann
23.09.2021
M23 Industrial Series L & Series S - Robust Circular Power & Signal Connect...
Smiths Interconnect
08.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성