피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
Deutsch
Spanndorn - für Vorrichtungplatten
IBT Ingenieurbüro Thiermann
Spanndorn
Powered by
CAD모델 선택
{ibt/spanndorn_durchgangsbohrung/spanndorn.prj},{NB=X38250},{PREVIEW=98spanndorn_durchgangsbohrung.png},{ARTNR=X38250},{SK=26,3},{AM=0,35},{D=56h9},{D1=35,3},{D2=23},{D3=M12},{D4=M4/45,5},{H=31,8},{H1=25,4},{H2=20,6},{H3=21},{H4=6,4},{STK=1},{MAT=Grundkörper: 12L14 Automatenstahl; Spannschraube: 12.9 mit konischem, beschichtetem Innensechskant Kopf; Befestigungsschrauben: ISO 10642 – 8.8 (Senkkopf)},{GEW=213,192},{CTN=84662098},{EAN=4046368382507},{ROHS=ja},{INFO=https://shop.ibt-gmbh.de/produkte/mitee-bite/spanndorn-fuer-durchgangsbohrung/392/x38250-spanndorn-35-3-23mm?c=491},{DEFAULTSORTATTR=111}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
SK
Spannkraft
[kN]
AM
Spreizung um max.
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
der kleinste Durchmesser, auf den D1 gefräst oder gedreht werden kann
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D4
Bohrung/TK
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
STK
St. / Pack
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[g]
CTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
X38000
X38000
1,1
0,13
20h9
7,4
4,1
M2
M2/13,7
10,7
7,6
6,1
4,1
3
1
Grundkörper: 12L14 Automa...
22,68
84662098
4046368380008
ja
X38050
X38050
4,2
0,23
29,72h9
12,4
7,2
M4
M3/21
21,8
16
15
8
5,9
1
Grundkörper: 12L14 Automa...
58,968
84662098
4046368380503
ja
X38100
X38100
8,5
0,33
31,5h9
14,2
12,2
M6
M3/23,1
24,9
19
15
12
5,9
1
Grundkörper: 12L14 Automa...
68,04
84662098
4046368381005
ja
X38150
X38150
11,1
0,35
37,5h9
20
13,5
M8
M3/29
24,9
19
15
14
5,9
1
Grundkörper: 12L14 Automa...
108,864
84662098
4046368381500
ja
X38200
X38200
20
0,35
50h9
27
18
M10
M4/39,4
28,6
22,2
17,5
17
6,4
1
Grundkörper: 12L14 Automa...
204,12
84662098
4046368382002
ja
X38250
X38250
26,3
0,35
56h9
35,3
23
M12
M4/45,5
31,8
25,4
20,6
21
6,4
1
Grundkörper: 12L14 Automa...
213,192
84662098
4046368382507
ja
X38300
X38300
44,5
0,35
69,5h9
42
29,3
M16
M5/55,9
39,6
31,8
27
22
7,9
1
Grundkörper: 12L14 Automa...
594,216
84662098
4046368383009
ja
X38350
X38350
44,5
0,35
75,5h9
51,5
29,3
M16
M5/63,9
39,6
31,8
27
22
7,9
1
Grundkörper: 12L14 Automa...
775,656
84662098
4046368383504
ja
X38400
X38400
44,5
0,35
107,5h9
77,7
29,3
M16
M6/92,5
45,5
37,6
32,3
20
7,9
1
Grundkörper: 12L14 Automa...
1828,008
84662098
4046368384006
ja
X38450
X38450
44,5
0,35
132,9h9
103
29,3
M16
M6/118
45,5
37,6
32,3
20
7,9
1
Grundkörper: 12L14 Automa...
2957,472
84662098
4046368384501
ja
X38500
X38500
44,5
0,35
132,9h9
175
29,3
M16
M6/118
45,5
37,6
32,3
20
7,9
1
Grundkörper: 12L14 Automa...
6804
84662098
4046368385003
ja
X38550
X38550
44,5
0,35
152,4h9
250,2
29,3
M16
M6/133,5
45,5
37,6
32,3
20
7,9
1
Grundkörper: 7075-T6 Alum...
4989,6
84662098
4046368385508
ja
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Exzenter-Spannklemmen mit Sechskantmessingscheibe - für Vorrichtungplatten
IBT Ingenieurbüro Thiermann
23.09.2021
03157 - Spanndorne
norelem
30.04.2024
AMF 6974-3 - Zentrierspanner MINI mit drei Spannpunkten, doppelt wirkend
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
11.12.2023
03164-05 - Zentrierspanner Stahl, rund
norelem
30.04.2024
Transportanker Liste 31 L internat. - mit verpresstem Betonstahl - lange We...
schroeder
28.03.2019
17000283001 - Zentrierspanndorn mit seitlicher Bedienung
SToxxparts
31.05.2022
17000282000 - Zentrierspanndorn
SToxxparts
31.05.2022
Niederzug-Spannpratze - für Vorrichtungplatten
IBT Ingenieurbüro Thiermann
23.09.2021
BK29.0037.INOX - Rastbolzen kompakt, kleine Bauhöhe, ohne Arretierung, Ausf...
Bäcker
04.08.2022
EH 23340. - Zentrierspanndorne
Halder
22.12.2022
03164 - Zentrierspanner rund
norelem
30.04.2024
SM 1001N ähnl. DIN 172 - Bohrbuchse mit Bund - Bohrbuchse mit Bund, Edeldst...
SCHOLZ MECHANIK
22.09.2022
SKA Spanndorn mit seitlicher Klemmung für Sacklochbohrungen - für Drehmasch...
IBT Ingenieurbüro Thiermann
23.09.2021
Spanndorn MANDO T211
HAINBUCH
23.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성