피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
PM 3 - Wheel - Bronze - Module 3.0 - Pitch 9.425mm
HPC
Gears and sprockets
Worms and wheels
Wormwheels
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v4/worm_wheel/wormwheel/pm3.prj},{NB=hpc_PM3-25_S},{DET=S},{MAT=Bronze},{Z=25},{P=75},{EA=55.00},{C=81.0},{E=84.0},{A=25},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
N° of teeth
ⁿ/ₐ
P
[mm]
EA
Center distance
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
HPC - PM3-15
PM3-15
Bronze
15
45
40.00
51.0
54.0
25
HPC - PM3-20
PM3-20
Bronze
20
60
47.50
66.0
69.0
25
HPC - PM3-25
PM3-25
Bronze
25
75
55.00
81.0
84.0
25
HPC - PM3-30
PM3-30
Bronze
30
90
62.50
96.0
99.0
25
HPC - PM3-35
PM3-35
Bronze
35
105
70.00
111.0
114.0
25
HPC - PM3-40
PM3-40
Bronze
40
120
77.50
126.0
129.0
25
HPC - PM3-45
PM3-45
Bronze
45
135
85.00
141.0
144.0
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
W/WH/ZW 3 - Worm with bore - Steel or machined plastic - Module 3.0 - Pitch...
HPC
17.02.2022
PM 4 - Wheel - Bronze - Module 4.0 - Pitch 12.566mm
HPC
17.02.2022
SW/SWH/ZSW 3 - Worm with shaft - Steel or machined plastic - Module 3.0 - P...
HPC
17.02.2022
W/WH/ZW 0.4 - Worm with bore - Steel or machined plastic - Module 0.4 - Pit...
HPC
17.02.2022
M 2 - Wheel - Bronze - Module 2.0 - Pitch 6.283mm
HPC
17.02.2022
PSG 1.0 - Spur gear - Pre-treated or case hardened steel - Module 1.0
HPC
03.08.2023
SW/SWH/ZSW 0.4 - Worm with shaft - Steel or machined plastic - Module 0.4 -...
HPC
17.02.2022
PWG 3.0 - Worm and wheel set - Bronze wheel - Module 3.0
HPC
03.08.2023
M 1.5 - Wheel - Bronze - Module 1.5 - Pitch 4.712mm
HPC
17.02.2022
M 1 - Wheel - Bronze - Module 1.0 - Pitch 3.142mm
HPC
17.02.2022
PW/PSW 3.0 - Worm and wheel set - Worm available in pre-treated or stainles...
HPC
03.08.2023
LWL 5 - R - Rail - Precision linear slide IKO - Size 5 - Dynamic load from ...
HPC
17.02.2022
MAE-PSRS-AA-80MM - Precision Worm Gear Sets - Right Hand (Worm Gears and Ho...
MÄDLER
26.04.2024
PM 2.5 - Wheel - Bronze - Module 2.5 - Pitch 7.854mm
HPC
17.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성