카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
M 1.5 - Wheel - Bronze - Module 1.5 - Pitch 4.712mm
HPC
Gears and sprockets
Worms and wheels
Wormwheels
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v4/worm_wheel/wormwheel/m15.prj},{NB=hpc_M1.5-48_S},{DET=S},{MAT=Bronze},{Z=48},{P=72.0},{EA=46.00},{C=75.00},{E=76.5},{M=30},{A=15},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
N° of teeth
ⁿ/ₐ
P
[mm]
EA
Center distance
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
M
[mm]
A
[mm]
HPC - M1.5-12
M1.5-12
Bronze
12
18.0
19.00
21.00
22.5
15
8
HPC - M1.5-14
M1.5-14
Bronze
14
21.0
20.50
24.00
25.5
15
8
HPC - M1.5-15
M1.5-15
Bronze
15
22.5
21.25
25.50
27.0
18
8
HPC - M1.5-16
M1.5-16
Bronze
16
24.0
22.00
27.00
28.5
18
8
HPC - M1.5-18
M1.5-18
Bronze
18
27.0
23.50
30.00
32.5
18
8
HPC - M1.5-20
M1.5-20
Bronze
20
30.0
25.00
33.00
34.5
20
10
HPC - M1.5-22
M1.5-22
Bronze
22
33.0
26.50
36.00
37.5
20
10
HPC - M1.5-24
M1.5-24
Bronze
24
36.0
28.00
39.00
40.5
20
10
HPC - M1.5-25
M1.5-25
Bronze
25
37.5
28.75
40.50
42.0
25
10
HPC - M1.5-28
M1.5-28
Bronze
28
42.0
31.00
45.00
46.5
25
10
HPC - M1.5-30
M1.5-30
Bronze
30
45.0
32.50
48.00
49.5
30
15
HPC - M1.5-32
M1.5-32
Bronze
32
48.0
34.00
51.00
52.5
30
15
HPC - M1.5-34
M1.5-34
Bronze
34
51.0
35.50
54.00
55.5
30
15
HPC - M1.5-35
M1.5-35
Bronze
35
52.5
36.25
55.00
57.0
30
15
HPC - M1.5-38
M1.5-38
Bronze
38
57.0
38.50
60.00
62.5
30
15
HPC - M1.5-40
M1.5-40
Bronze
40
60.0
40.00
63.00
64.5
30
15
HPC - M1.5-42
M1.5-42
Bronze
42
63.0
41.50
66.00
67.5
30
15
HPC - M1.5-44
M1.5-44
Bronze
44
66.0
43.00
69.00
70.5
30
15
HPC - M1.5-45
M1.5-45
Bronze
45
67.5
43.75
70.50
72.0
30
15
HPC - M1.5-48
M1.5-48
Bronze
48
72.0
46.00
75.00
76.5
30
15
HPC - M1.5-50
M1.5-50
Bronze
50
75.0
47.50
78.00
79.5
30
15
HPC - M1.5-52
M1.5-52
Bronze
52
78.0
49.00
81.00
82.5
30
15
HPC - M1.5-54
M1.5-54
Bronze
54
81.0
50.50
84.00
85.5
30
15
HPC - M1.5-55
M1.5-55
Bronze
55
82.5
51.25
85.50
87.0
30
15
HPC - M1.5-58
M1.5-58
Bronze
58
87.0
53.50
90.00
91.5
30
15
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성