피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
SHTC - DryLin® Linear table
HPC
Linear components
Drive modules
DryLin® Linear tables
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/modules/drylin/shtc.prj},{NB=hpc_SHTC12-100_100_100},{C=100},{POS=100},{A=85},{AL=30},{H=34},{E1=70},{E2=73},{L=90},{R=42},{F=4},{LT=30},{TK=11},{TS=6.6},{TG=M8},{K=6.4},{S=6.3},{SK=10},{SG=M6},{KQ=6.0},{D=12},{T=TR10x2},{L2=17},{D2=TR10x2},{HA=18},{CAS=700},{CADP=0.23},{CADE=0.08},{CRS=1400},{CRD=1000},{VMV=500},{VMA=1.0},{CHARGE=Tableaux de charge},{INFO=INFO},{PPATH=shtc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
A
-0.3
[mm]
AL
-0.3
[mm]
H
[mm]
E1
+/-0.15
[mm]
E2
+/-0.15
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
F
[mm]
LT
[mm]
TK
[mm]
TS
[mm]
TG
[mm]
K
KT
[mm]
S
[mm]
SK
[mm]
SG
[mm]
KQ
[mm]
D
[mm]
T
[mm]
L2
[mm]
D2
h9
[mm]
HA
[mm]
CAS
Max. static axial load
[N]
CADP
Max. dynamic axial load (axial bearing)
[MPaxm/s]
CADE
Max. dynamic axial load (trapezoidal nut)
[MPaxm/s]
CRS
Static radial load
[N]
CRD
Dynamic radial load
[N]
VMV
Max. speed of screw
[t/min]
VMA
Max. speed of feed
[m/min]
HPC - SHTC12-100
SHTC12-100
85
30
34
70
73
90
42
4
30
11
6.6
M8
6.4
6.3
10
M6
6.0
12
TR10x2
17
TR10x2
18
700
0.23
0.08
1400
1000
500
1.0
HPC - SHTC20-100
SHTC20-100
130
36
48
108
115
108
72
2
36
15
9.0
M10
8.6
6.4
11
M8
7.0
20
TR18x4
26
12
23
1600
0.23
0.08
3200
3000
300
1.2
HPC - SHTC30-100
SHTC30-100
180
50
68
150
158
150
96
4
50
20
13.5
M16
12.6
11.0
18
M12
10.6
30
TR24x5
38
14
36
2500
0.23
0.08
5000
5000
220
1.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성