피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
CD21D - Sprocket / chain 50 series
HEFA
7-sprocket_chain
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/7-sprocket_chain/cd21d.prj},{NB=CD21DF-50-34-D14},{MO=CD21DF},{XL=50 series(10A)},{SE=50},{Z=34},{DD=14},{DO=181},{H=73.0},{GD=0},{W=28},{V=8},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
MO
model
ⁿ/ₐ
XL
series
ⁿ/ₐ
MQ
material quality
ⁿ/ₐ
HT
heat treatment
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
SE
series
ⁿ/ₐ
Z
z
ⁿ/ₐ
KEYWAY
KEYWAY b×t
[mm]
M
Set the screws M
ⁿ/ₐ
DP
Dp
[mm]
DO
Do
[mm]
H
h
[mm]
GD
gd
[mm]
W
w
[mm]
V
[mm]
CD21DF-50-9-D16
CD21DF-50-9-D16
CD21DF
50 series(10A)
S45C
Addendum high frequency
Blackening
50
9
5×2.3
6
46.42
53
34.0
29
25
5
CD21DF-50-10-D15
CD21DF-50-10-D15
CD21DF
50 series(10A)
S45C
Addendum high frequency
Blackening
50
10
5×2.3
6
51.37
58
40.0
34
25
5
CD21DF-50-11-D15
CD21DF-50-11-D15
CD21DF
50 series(10A)
S45C
Addendum high frequency
Blackening
50
11
5×2.3
6
56.35
64
45.5
39
25
5
CD21DF-50-12-D15
CD21DF-50-12-D15
CD21DF
50 series(10A)
S45C
Addendum high frequency
Blackening
50
12
5×2.3
6
61.34
69
50.0
44
25
5
CD21DF-50-13-D15
CD21DF-50-13-D15
CD21DF
50 series(10A)
S45C
Addendum high frequency
Blackening
50
13
5×2.3
6
66.33
74
51.0
49
25
5
CD21DF-50-14-D14
CD21DF-50-14-D14
CD21DF
50 series(10A)
S45C
Addendum high frequency
Blackening
50
14
5×2.3
6
71.34
79
52.0
0
25
7
CD21DF-50-15-D14
CD21DF-50-15-D14
CD21DF
50 series(10A)
S45C
Addendum high frequency
Blackening
50
15
5×2.3
6
76.35
84
57.0
0
25
7
CD21DF-50-16-D14
CD21DF-50-16-D14
CD21DF
50 series(10A)
S45C
Addendum high frequency
Blackening
50
16
5×2.3
6
81.37
89
62.0
0
25
7
CD21DF-50-17-D14
CD21DF-50-17-D14
CD21DF
50 series(10A)
S45C
Addendum high frequency
Blackening
50
17
5×2.3
6
86.39
94
67.0
0
25
7
CD21DF-50-18-D14
CD21DF-50-18-D14
CD21DF
50 series(10A)
S45C
Addendum high frequency
Blackening
50
18
5×2.3
6
91.42
100
72.0
0
28
8
CD21DF-50-19-D14
CD21DF-50-19-D14
CD21DF
50 series(10A)
S45C
Addendum high frequency
Blackening
50
19
5×2.3
6
96.45
105
73.0
0
28
8
CD21DF-50-20-D14
CD21DF-50-20-D14
CD21DF
50 series(10A)
S45C
Addendum high frequency
Blackening
50
20
5×2.3
6
101.48
110
73.0
0
28
8
CD21DF-50-21-D14
CD21DF-50-21-D14
CD21DF
50 series(10A)
S45C
Addendum high frequency
Blackening
50
21
5×2.3
6
106.51
115
73.0
0
28
8
CD21DF-50-22-D14
CD21DF-50-22-D14
CD21DF
50 series(10A)
S45C
Addendum high frequency
Blackening
50
22
5×2.3
6
111.55
120
73.0
0
28
8
CD21DF-50-23-D14
CD21DF-50-23-D14
CD21DF
50 series(10A)
S45C
Addendum high frequency
Blackening
50
23
5×2.3
6
116.59
125
73.0
0
28
8
CD21DF-50-24-D14
CD21DF-50-24-D14
CD21DF
50 series(10A)
S45C
Addendum high frequency
Blackening
50
24
5×2.3
6
121.62
130
73.0
0
28
8
CD21DF-50-25-D14
CD21DF-50-25-D14
CD21DF
50 series(10A)
S45C
Addendum high frequency
Blackening
50
25
5×2.3
6
126.66
135
73.0
0
28
8
CD21DF-50-26-D14
CD21DF-50-26-D14
CD21DF
50 series(10A)
S45C
Addendum high frequency
Blackening
50
26
5×2.3
6
131.70
140
73.0
0
28
8
CD21DF-50-28-D14
CD21DF-50-28-D14
CD21DF
50 series(10A)
S45C
Addendum high frequency
Blackening
50
28
5×2.3
6
141.79
150
73.0
0
28
8
CD21DF-50-30-D14
CD21DF-50-30-D14
CD21DF
50 series(10A)
S45C
Addendum high frequency
Blackening
50
30
5×2.3
6
151.87
161
73.0
0
28
8
CD21DF-50-32-D14
CD21DF-50-32-D14
CD21DF
50 series(10A)
S45C
Addendum high frequency
Blackening
50
32
5×2.3
6
161.96
171
73.0
0
28
8
CD21DF-50-34-D14
CD21DF-50-34-D14
CD21DF
50 series(10A)
S45C
Addendum high frequency
Blackening
50
34
5×2.3
6
172.05
181
73.0
0
28
8
CD21DF-50-35-D14
CD21DF-50-35-D14
CD21DF
50 series(10A)
S45C
Addendum high frequency
Blackening
50
35
5×2.3
6
177.10
186
73.0
0
28
8
CD21DU-50-10-D20
CD21DU-50-10-D20
CD21DU
50 series(10A)
SUS304
-
-
50
10
6×2.8
6
51.37
58
40.0
34
25
5
CD21DU-50-11-D20
CD21DU-50-11-D20
CD21DU
50 series(10A)
SUS304
-
-
50
11
6×2.8
6
56.35
64
45.5
39
25
5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
sprocket50B - Sprocket - 50B
STAMPINGMASTERS
15.04.2024
ST10A - Spockets-10A Series
SAMLO
23.03.2023
CD21C - Sprocket / chain 40 series
HEFA
29.04.2024
22250 - Sprockets single 1/2“ x 5/16“ DIN ISO 606, ready to install
norelem
30.05.2024
CD21E - Sprocket / chain 60 series
HEFA
29.04.2024
12A-1 - Sprocket
LILAI Chain
02.01.2024
CEE50,CEEH50,CEES50 - Chain-50B series-10A
SRD-FA
04.07.2022
sprocket80B - Sprocket-80B
STAMPINGMASTERS
15.04.2024
22250 - Sprockets single 5/8“ x 3/8“ DIN ISO 606, ready to install
norelem
30.05.2024
CD21F - Sprocket / chain 80 series
HEFA
29.04.2024
VLG02_VLG11 - Sprocket ??¡§¡§ 50 Series
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SP50B, BSP50B, SSP50B - Sprockets - 50B Series - Mounting Hole Type
Misumi
30.06.2021
Idler sprocket for TH Series
Tsubakimoto Chain Co.
20.06.2023
C-SPA50B - Economy Sprocket50
Misumi
29.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성