您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CB30FE - 钢制万向球-车削型-螺杆式·螺帽固定型
HEFA
31-滚轮/传送部件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/31-roller-transfer-part/cb30fe.prj},{NB=CB30FE-D16},{SC=CB30FE},{TYPE=Screw type and nut fixed type},{BM=0Cr18Ni9},{ARM=SUS304},{MBM=9Cr18Mo},{MBM1=SUS440C},{D=16},{M=6},{L=27},{DD=8.73},{H=9.5},{L1=15},{S=3},{S1=10},{V=3.5},{V1=5.0},{FZ=55(5.6)},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
BM
国标主体材质
ⁿ/ₐ
ARM
相当主体材质
ⁿ/ₐ
MBM
国际球材质
ⁿ/ₐ
MBM1
相当球材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
ⁿ/ₐ
L
[mm]
DD
d
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
FZ
耐负载N(kgf)
ⁿ/ₐ
CB30FE-D12
CB30FE-D12
CB30FE
螺杆式·螺帽固定型
0Cr18Ni9
SUS304
9Cr18Mo
SUS440C
12
6
23
5.56
6.5
15
3
10
3.5
5.0
41(4.2)
CB30FE-D16
CB30FE-D16
CB30FE
螺杆式·螺帽固定型
0Cr18Ni9
SUS304
9Cr18Mo
SUS440C
16
6
27
8.73
9.5
15
3
10
3.5
5.0
55(5.6)
CB30FE-D19
CB30FE-D19
CB30FE
螺杆式·螺帽固定型
0Cr18Ni9
SUS304
9Cr18Mo
SUS440C
19
8
35
10.32
11.5
20
4
13
5.0
6.5
62(6.3)
CB30FE-D25
CB30FE-D25
CB30FE
螺杆式·螺帽固定型
0Cr18Ni9
SUS304
9Cr18Mo
SUS440C
25
8
40
15.87
14.7
20
4
13
5.0
6.5
343(35)
CB30FE-D31
CB30FE-D31
CB30FE
螺杆式·螺帽固定型
0Cr18Ni9
SUS304
9Cr18Mo
SUS440C
31
10
50
19.05
18.7
25
5
17
6.0
8.0
412(42)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表