피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
CA50 - Cast iron flange type
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca50.prj},{NB=CA50FT-D17},{SC=CA50FT},{TYPE=Square flange type},{BSM=Grey cast iron},{BM=GCr15},{D=17},{E=113},{E1=90.0},{W=60},{L=86.0},{L1=64},{C=33.3},{C1=25.5},{C2=15.0},{C3=11.0},{DD=12.0},{DD1=12.0},{B=31.0},{B1=12.7},{CR=12.80},{COR=6.6},{M1=M6x1},{M11=6},{TT=0.40},{ALC=0.64},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
BSM
Bearing seat material
ⁿ/ₐ
BM
Bearing material
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
CR
cr
ⁿ/ₐ
COR
cor
ⁿ/ₐ
M1
[mm]
TT
Tightening torque
[N·m]
ALC
Axial load capacity
[KN]
CA50DT-D12
CA50DT-D12
CA50DT
Diamond flange type
Grey cast iron
GCr15
12
113
90.0
60
86.0
64
33.3
25.5
15.0
11.0
12.0
12.0
0.0
12.7
12.80
6.6
M6x1
0.40
0.64
CA50DT-D15
CA50DT-D15
CA50DT
Diamond flange type
Grey cast iron
GCr15
15
113
90.0
60
86.0
64
33.3
25.5
15.0
11.0
12.0
12.0
31.0
12.7
12.80
6.6
M6x1
0.40
0.64
CA50DT-D17
CA50DT-D17
CA50DT
Diamond flange type
Grey cast iron
GCr15
17
113
90.0
60
86.0
64
33.3
25.5
15.0
11.0
12.0
12.0
31.0
12.7
12.80
6.6
M6x1
0.40
0.64
CA50DT-D20
CA50DT-D20
CA50DT
Diamond flange type
Grey cast iron
GCr15
20
113
90.0
60
86.0
64
33.3
25.5
15.0
11.0
12.0
12.0
31.0
12.7
12.80
6.6
M6x1
0.50
1.28
CA50DT-D25
CA50DT-D25
CA50DT
Diamond flange type
Grey cast iron
GCr15
25
130
99.0
68
95.0
70
35.7
27.0
16.0
13.0
14.0
12.0
34.0
14.3
14.00
7.9
M6x1
0.50
1.40
CA50DT-D30
CA50DT-D30
CA50DT
Diamond flange type
Grey cast iron
GCr15
30
148
117.0
80
108.0
83
40.2
31.0
18.0
13.0
14.0
12.0
38.1
15.9
19.60
11.3
M6x1
0.50
1.95
CA50DT-D35
CA50DT-D35
CA50DT
Diamond flange type
Grey cast iron
GCr15
35
161
130.0
90
117.0
92
44.4
34.0
19.0
15.0
16.0
14.0
42.9
17.5
25.90
15.4
M8x1
1.20
2.60
CA50DT-D40
CA50DT-D40
CA50DT
Diamond flange type
Grey cast iron
GCr15
40
175
144.0
100
130.0
102
51.2
36.0
21.0
15.0
16.0
16.0
49.2
19.0
29.30
17.9
M8x1
1.20
2.90
CA50DT-D45
CA50DT-D45
CA50DT
Diamond flange type
Grey cast iron
GCr15
45
188
148.0
108
137.0
105
52.2
38.0
22.0
16.0
18.0
16.0
49.2
19.0
33.00
20.5
M8x1
1.20
3.30
CA50DT-D50
CA50DT-D50
CA50DT
Diamond flange type
Grey cast iron
GCr15
50
197
157.0
115
143.0
111
54.6
40.0
22.0
16.0
18.0
16.0
51.6
19.0
35.50
23.2
M10x1.25
2.30
3.50
CA50FT-D12
CA50FT-D12
CA50FT
Square flange type
Grey cast iron
GCr15
12
113
90.0
60
86.0
64
33.3
25.5
15.0
11.0
12.0
12.0
31.0
12.7
12.80
6.6
M6x1
0.40
0.64
CA50FT-D15
CA50FT-D15
CA50FT
Square flange type
Grey cast iron
GCr15
15
113
90.0
60
86.0
64
33.3
25.5
15.0
11.0
12.0
12.0
31.0
12.7
12.80
6.6
M6x1
0.40
0.64
CA50FT-D17
CA50FT-D17
CA50FT
Square flange type
Grey cast iron
GCr15
17
113
90.0
60
86.0
64
33.3
25.5
15.0
11.0
12.0
12.0
31.0
12.7
12.80
6.6
M6x1
0.40
0.64
CA50FT-D20
CA50FT-D20
CA50FT
Square flange type
Grey cast iron
GCr15
20
113
90.0
60
86.0
64
33.3
25.5
15.0
11.0
12.0
12.0
31.0
12.7
12.80
6.6
M6x1
0.50
1.28
CA50FT-D25
CA50FT-D25
CA50FT
Square flange type
Grey cast iron
GCr15
25
130
99.0
68
95.0
70
35.7
27.0
16.0
13.0
14.0
12.0
34.0
14.3
14.00
7.9
M6x1
0.50
1.40
CA50FT-D30
CA50FT-D30
CA50FT
Square flange type
Grey cast iron
GCr15
30
148
117.0
80
108.0
83
40.2
31.0
18.0
13.0
14.0
12.0
38.1
15.9
19.60
11.3
M6x1
0.50
1.95
CA50FT-D35
CA50FT-D35
CA50FT
Square flange type
Grey cast iron
GCr15
35
161
130.0
90
117.0
92
44.4
34.0
19.0
15.0
16.0
14.0
42.9
17.5
25.90
15.4
M8x1
1.20
2.60
CA50FT-D40
CA50FT-D40
CA50FT
Square flange type
Grey cast iron
GCr15
40
175
144.0
100
130.0
102
51.2
36.0
21.0
15.0
16.0
16.0
49.2
19.0
29.30
17.9
M8x1
1.20
2.90
CA50FT-D45
CA50FT-D45
CA50FT
Square flange type
Grey cast iron
GCr15
45
188
148.0
108
137.0
105
52.2
38.0
22.0
16.0
18.0
16.0
49.2
19.0
33.00
20.5
M8x1
1.20
3.30
CA50FT-D50
CA50FT-D50
CA50FT
Square flange type
Grey cast iron
GCr15
50
197
157.0
115
143.0
111
54.6
40.0
22.0
16.0
18.0
16.0
51.6
19.0
35.50
23.2
M10x1.25
2.30
3.50
CA50ET-D12
CA50ET-D12
CA50ET
Light Diamond flange type
Grey cast iron
GCr15
12
81
63.5
56
0.0
0
25.5
18.0
9.5
9.5
8.0
0.0
22.0
6.0
9.55
4.8
M5x0.8
0.25
0.48
CA50ET-D15
CA50ET-D15
CA50ET
Light Diamond flange type
Grey cast iron
GCr15
15
81
63.5
56
0.0
0
25.5
18.0
9.5
9.5
8.0
0.0
22.0
6.0
9.55
4.8
M5x0.8
0.25
0.48
CA50ET-D17
CA50ET-D17
CA50ET
Light Diamond flange type
Grey cast iron
GCr15
17
81
63.5
56
0.0
0
25.5
18.0
9.5
9.5
8.0
0.0
22.0
6.0
9.55
4.8
M5x0.8
0.25
0.48
CA50ET-D20
CA50ET-D20
CA50ET
Light Diamond flange type
Grey cast iron
GCr15
20
90
71.5
61
0.0
0
29.0
20.0
11.0
11.0
10.0
0.0
25.0
7.0
12.80
6.6
M6x1
0.49
1.28
CA50ET-D25
CA50ET-D25
CA50ET
Light Diamond flange type
Grey cast iron
GCr15
25
95
76.0
64
0.0
0
30.5
20.0
11.0
11.0
10.0
0.0
27.0
7.5
14.00
7.9
M6x1
0.49
1.40
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CD21F - Sprocket / chain 80 series
HEFA
01.06.2024
CHDH - Pillow Blocks (Economy) -Cast Housings, Rhomb Flanged-
Misumi
30.06.2021
CA51 - Cast iron embedded type-Cast iron tension type
HEFA
01.06.2024
BGFRCB, BGFRC, BAFRC, SBAFRC, SBGFRC - Bearings with Housings - Double Bear...
Misumi
09.09.2019
C-BGCA, C-BGCAB - Bearings with Housings Retained
Misumi
30.06.2021
CA52 - Stamping type
HEFA
01.06.2024
BGCRB, BGCR, BACR, SBACR, SBGCR - Bearings with Housings - Pilot, Retained ...
Misumi
03.06.2021
MSA-E/LE - Flange type, mounting either from top or bottom
PMI
28.03.2022
BGCAB, BGCA, BACA, SBACA, SBGCA - Bearings with Housings - Retained - Compa...
Misumi
09.09.2019
ZCL03 - Linkage lifting platform/Gear and rack type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
24212 - Pillow block bearing flange type UCFC with centring hub
norelem
30.05.2024
Standard
NTN Corporation
03.10.2022
UCFC204_218-ASAHI - ASAHI Pillow Block Cast Type Concave and Convex Circula...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BA1_001_101 - Angular contact ball bearings, single row
SKF
31.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성