您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
dansk
Deutsch
English
español
français
italiano
한국어
Nederlands
polski
português
русский
slovenščina
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: HEB
Created: 19.3.2010
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
HEB
集成接近开关的圆柱体可达160 bar - ZNI161
HEB
液压油缸-圆型油缸
Powered by
CAD模型選擇
{heb/standard_rundzylinder/zni_160_asmtab.prj},{NB=ZNI161-101-40/25/50-206/B1(p=160 L3=52, L4=32, d2G=M20, -0)},{KOLBEN=40},{W1A=9.000},{D1=48},{D3=65},{D11A=48.000},{D11B=47.000},{L2=95},{A6P=0.000},{L7=115.000},{L11=60},{L12=50},{L14A=12.500},{L14B=14.000},{L19=31.5},{L20=6},{L25=60.0},{L28=59.5},{L33=59},{L34A=14.000},{L34B=12.500},{L34C=14.000},{L35A=10.000},{L35B=12.500},{L35C=24.000},{DLX=16},{E=15},{HUBMIN1=9.000},{HUBMIN22=25.000},{HUBMIN33=39.000},{HUBMIN44=49.000},{HUBX=0.000},{NENNDRUCK=160},{BA=101},{HUB=50.00},{HUBST=0.00},{FUNKTIONSART=206},{KSTGENDE=B1},{D2GA6=M20},{L4A5=32.0},{L3A4=52.0},{KSTGENDE2=},{D2G2A62=},{L42A52=0.0},{L32A42=0.0},{SA=},{SPV=},{S5=},{S13=},{S23=},{GK=},{AT=},{GK2=},{AT2=},{ZUB=},{HF=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
KOLBEN
活塞 - Ø
[mm]
D2
活塞杆 - Ø
[mm]
DL
缓冲长度
[mm]
SW
对面的宽度
[mm]
AK
活塞区(延伸)
[cm2]
AR
活塞面积(收缩)
[cm2]
FAK
在额定压力下推动功率
[daN]
FAR
在额定压力下拉动力
[daN]
集會 ZNI161-101-20/12/50-20...
20
12
-
10
3.14
2.01
502
322
集會 ZNI161-101-25/16/50-20...
25
16
-
13
4.91
2.90
785
463
集會 ZNI161-101-32/20/50-20...
32
20
-
17
8.04
4.90
1286
784
集會 ZNI161-101-40/25/50-20...
40
25
-
22
12.56
7.65
2010
1225
集會 ZNI161-101-50/32/50-20...
50
32
-
27
19.62
11.59
3140
1854
集會 ZNI161-101-63/40/50-20...
63
40
-
36
31.16
18.60
4985
2975
集會 ZNI161-101-80/50/50-20...
80
50
-
41
50.24
30.62
8038
4898
集會 ZNI161-101-100/60/50-2...
100
60
-
50
78.50
50.24
12560
8038
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
圆柱体可达100巴 - Z100
HEB
16.04.2024
圆柱体可达160巴 - Z160
HEB
16.04.2024
DIN标准气缸至ISO6020-1和CETOP R 58H至160 bar - NOZ161/NOZNI161
HEB
15.04.2024
球面轴承接头 - GLK-K
HEB
15.04.2024
圆柱体可达140巴 - Z140
HEB
16.04.2024
圆形气缸,集成接近开关,最高可达250 bar - ZNI251
HEB
16.04.2024
带联轴器销的压力螺钉 - DSK
HEB
15.04.2024
圆柱体可达250巴 - Z250
HEB
16.04.2024
满足ISO6020-2和DIN24554的DIN标准油缸,工作压力可达160bar - DIN24554
HEB
15.04.2024
集成接近开关的圆柱体可达140 bar - ZNI141
HEB
16.04.2024
可替代BLZ400的长行程带感应开关的方油缸,工作压力可达250bar - BLZNI250
HEB
16.04.2024
可替代BLZ400的长行程的方油缸,工作压力可达250bar - BLZ250
HEB
16.04.2024
带感应开关的方油缸,工作压力可达400bar - BLZNI400
HEB
16.04.2024
带外部磁场传感器的方油缸,工作压力可达250bar - BLZMS251
HEB
16.04.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表