품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22150. - Lateral Plungers, smooth, without seal, with female thread
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22150. Lateral Plungers, smooth, without seal, with female thread
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_22150/eh_22150_asmtab.prj},{NB=EH 22150.1021 Seitenruckstueck (0)},{BESTNR=22150.1021},{AUS=Standard-Federkraft},{S=0},{D1=10},{F=50},{D2=M4},{D3=6.3},{L1=11},{L2=4.0},{L3=4.5},{L4=1.2},{SX=1.6},{G=2.1},{FUNC=},{NDM1=1.0},{NDM2=1.5},{NDM3=0.5},{NDM4=3.6},{NDM5=4.4},{NDM6=7.6},{NDM7=2.03},{NDM8=1.16},{PPATH=eh_22150_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
Finish
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
F
Spring load F max. N~*
[N]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
G
Weight
[g]
EH 22150.1020 Lateral plu...
22150.1020
leichte Federkraft
10
20
M4
6.3
11
4.0
4.5
1.2
1.8
EH 22150.1025 Lateral plu...
22150.1025
leichte Federkraft
10
40
M4
6.3
11
7.5
4.5
1.2
1.9
EH 22150.1040 Lateral plu...
22150.1040
leichte Federkraft
16
100
M6
10.2
17
11.5
7.5
1.7
9.4
EH 22150.1021 Lateral plu...
22150.1021
Standard-Federkraft
10
50
M4
6.3
11
4.0
4.5
1.2
2.1
EH 22150.1026 Lateral plu...
22150.1026
Standard-Federkraft
10
75
M4
6.3
11
7.5
4.5
1.2
2.1
EH 22150.1041 Lateral plu...
22150.1041
Standard-Federkraft
16
200
M6
10.2
17
11.5
7.5
1.7
9.4
EH 22150.1022 Lateral plu...
22150.1022
starke Federkraft
10
100
M4
6.3
11
4.0
4.5
1.2
2.3
EH 22150.1027 Lateral plu...
22150.1027
starke Federkraft
10
150
M4
6.3
11
7.5
4.5
1.2
2.5
EH 22150.1042 Lateral plu...
22150.1042
starke Federkraft
16
300
M6
10.2
17
11.5
7.5
1.7
9.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성