피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
Timing belt pulleys HTD 3M 09 for belt width 9 mm
Haberkorn
Driving elements
Timing belt pulleys, timing bars, clamping plates
Timing belt pulleys profile HTD
Pilot bore
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/timing_belt_pulleys_bars_plates/timing_belt_pulleys_profile_htd/pilot_bore/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_3m09_asmtab.prj},{NB=T22035},{NAME=Timing belt pulley profile HTD 24 3M 09/2F},{DESCRIPTION=24 3M 09},{CNSORDERNO=T22035},{TYPE=2F},{MAT=Al},{Z=24},{DP=22.92},{DE=22.16},{DF=25.0},{DM=14.0},{DI=0.0},{F=12.8},{L=20.6},{D=6},{N=108},{KG=0.02},{I=15.0},{VER=9},{PPATH=t_belt_pulleys_with_pilot_bore_3m_asmtpl.prj},{CNSORDERNO2=40009024}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
D
d
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
T22026
Timing belt pulley profil...
10 3M 09
T22026
1F
Al
10
9.55
8.79
13.0
12.0
10.2
17.5
0
100
0.01
T22027
Timing belt pulley profil...
12 3M 09
T22027
1F
Al
12
11.46
10.70
15.0
15.0
10.2
17.5
0
101
0.01
T22028
Timing belt pulley profil...
14 3M 09
T22028
1F
Al
14
13.37
12.61
16.0
16.0
10.2
17.5
0
102
0.01
T22029
Timing belt pulley profil...
15 3M 09
T22029
1F
Al
15
14.32
13.56
18.0
17.5
10.2
17.5
0
104
0.01
T22030
Timing belt pulley profil...
16 3M 09
T22030
2F
Al
16
15.28
14.52
18.0
10.0
12.8
20.6
4
104
0.01
T22031
Timing belt pulley profil...
18 3M 09
T22031
2F
Al
18
17.19
16.43
19.5
11.0
12.8
20.6
6
105
0.01
T22032
Timing belt pulley profil...
20 3M 09
T22032
2F
Al
20
19.10
18.34
23.0
13.0
12.8
20.6
6
107
0.01
T22033
Timing belt pulley profil...
21 3M 09
T22033
2F
Al
21
20.05
19.29
25.0
14.0
12.8
20.6
6
108
0.01
T22034
Timing belt pulley profil...
22 3M 09
T22034
2F
Al
22
21.01
20.25
25.0
14.0
12.8
20.6
6
108
0.01
T22035
Timing belt pulley profil...
24 3M 09
T22035
2F
Al
24
22.92
22.16
25.0
14.0
12.8
20.6
6
108
0.02
T22036
Timing belt pulley profil...
26 3M 09
T22036
2F
Al
26
24.83
24.07
28.0
16.0
12.8
20.6
6
109
0.02
T22037
Timing belt pulley profil...
28 3M 09
T22037
2F
Al
28
26.74
25.98
32.0
18.0
12.8
20.6
6
110
0.02
T22038
Timing belt pulley profil...
30 3M 09
T22038
2F
Al
30
28.65
27.89
32.0
20.0
12.8
20.6
6
110
0.03
T22039
Timing belt pulley profil...
32 3M 09
T22039
2F
Al
32
30.56
29.80
36.0
22.0
12.8
20.6
6
111
0.03
T22040
Timing belt pulley profil...
36 3M 09
T22040
2F
Al
36
34.38
33.62
38.0
26.0
13.4
22.2
6
112
0.05
T22041
Timing belt pulley profil...
40 3M 09
T22041
2F
Al
40
38.20
37.44
42.0
28.0
13.4
22.2
6
113
0.06
T22042
Timing belt pulley profil...
44 3M 09
T22042
2F
Al
44
42.02
41.26
48.0
33.0
13.4
22.2
6
114
0.07
T22043
Timing belt pulley profil...
48 3M 09
T22043
2
Al
48
45.84
45.08
0.0
33.0
13.4
22.2
8
0
0.11
T22044
Timing belt pulley profil...
60 3M 09
T22044
2
Al
60
57.30
56.54
0.0
33.0
13.4
22.2
8
0
0.11
T41486
Timing belt pulley profil...
72 3M 09
T41486
2
Al
72
68.76
68.00
0.0
33.0
13.4
22.2
8
0
0.15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성