피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
1285 - DIN 371 S GEWINDEBOHRER
Gühring
Gewinden
Durchgangsloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole/catalog_1285.prj},{NB=1285 4.000},{J21=1285 4.000},{A21=4},{A3=0.700},{A8=3.400},{B1=12},{B2=21.000},{B3=63},{C12=21},{C3=4.500},{D7=0.008},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9012850040000},{ID12100=0},{A6=3.240},{B4=2.800},{C14=0},{C15=5},{C2=45},{C33=-0.030},{C4=36.700},{D1=3},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{B8=17},{E1=MIN},{B7=MIN},{J23=S GEWINDEBOHRER},{J22=PM-HSS-E S-MASCH-GBO M 4 DIN371 FORM B},{J3=GG},{H3=PM HSS-E},{J1=DIN 371},{A1=M},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=B},{H11=HSS-E-PM},{H5=TIN},{J6=ZYL00452105},{J61=ZYL21F4500,000h$09},{DATE=2018-10-17},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9012850040000.dxf},{ID10003=9012850040000.stp},{ID10004=9012850040000_prop.xml}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
[mm]
A3
Gewindesteigung
[mm]
A5
Gewindetoleranzklasse
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
1285 2.000
1285 2.000
S GEWINDEBOHRER
PM-HSS-E S-MASCH-GBO M 2 ...
GG
PM HSS-E
DIN 371
M
2
0.400
ISO2/6H
2.100
8
13.500
45
ZYL
21
DIN4000-80
2.800
h9
N
0.004
R
B
HSS-E-PM
0
TIN
2
ZYL00282105
ZYL21F2800,000h$09
1285 3.000
1285 3.000
S GEWINDEBOHRER
PM-HSS-E S-MASCH-GBO M 3 ...
GG
PM HSS-E
DIN 371
M
3
0.500
ISO2/6H
2.700
10
18.000
56
ZYL
21
DIN4000-80
3.500
h9
N
0.005
R
B
HSS-E-PM
0
TIN
2
ZYL00352105
ZYL21F3500,000h$09
1285 4.000
1285 4.000
S GEWINDEBOHRER
PM-HSS-E S-MASCH-GBO M 4 ...
GG
PM HSS-E
DIN 371
M
4
0.700
ISO2/6H
3.400
12
21.000
63
ZYL
21
DIN4000-80
4.500
h9
N
0.008
R
B
HSS-E-PM
0
TIN
2
ZYL00452105
ZYL21F4500,000h$09
1285 5.000
1285 5.000
S GEWINDEBOHRER
PM-HSS-E S-MASCH-GBO M 5 ...
GG
PM HSS-E
DIN 371
M
5
0.800
ISO2/6H
4.900
14
25.000
70
ZYL
21
DIN4000-80
6.000
h9
N
0.014
R
B
HSS-E-PM
0
TIN
2
ZYL00602105
ZYL21F6000h$09
1285 6.000
1285 6.000
S GEWINDEBOHRER
PM-HSS-E S-MASCH-GBO M 6 ...
GG
PM HSS-E
DIN 371
M
6
1.000
ISO2/6H
4.900
16
30.000
80
ZYL
21
DIN4000-80
6.000
h9
N
0.016
R
B
HSS-E-PM
0
TIN
2
ZYL00602105
ZYL21F6000h$09
1285 8.000
1285 8.000
S GEWINDEBOHRER
PM-HSS-E S-MASCH-GBO M 8 ...
GG
DIN 371
M
8
1.250
ISO2/6H
6.200
17
35.000
90
ZYL
21
DIN4000-80
8.000
h9
N
0.003
R
B
HSS-E-PM
0
TIN
2
ZYL00802105
ZYL21F8000h$09
1285 10.000
1285 10.000
S GEWINDEBOHRER
PM-HSS-E S-MASCH-GBO M10 ...
GG
PM HSS-E
DIN 371
M
10
1.500
ISO2/6H
8.000
20
39.000
100
ZYL
21
DIN4000-80
10.000
h9
N
0.050
R
B
HSS-E-PM
0
TIN
2
ZYL01002105
ZYL21G1000h$09
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1287 - DIN 371 TICN TAP
Gühring
05.04.2024
2916 - DIN371 "FIRE" TAP
Gühring
05.04.2024
1002 - DIN 371 TIN TAP
Gühring
05.04.2024
4218 - DIN371 TAP
Gühring
05.04.2024
2710 - DIN 371 TIN TAP
Gühring
05.04.2024
2876 - DIN371 TAP
Gühring
05.04.2024
2869 - DIN 371 TAP
Gühring
05.04.2024
1057 - DIN 371 C GEWINDEBOHRER
Gühring
05.04.2024
2991 - DIN 371 TIN TAP
Gühring
05.04.2024
2905 - DIN 371~ C GEWINDEBOHRER
Gühring
05.04.2024
2903 - DIN371 TICN TAP
Gühring
05.04.2024
1870 - DIN371 TAP
Gühring
05.04.2024
2872 - DIN 371~ TAP
Gühring
05.04.2024
2917 - DIN371 TAP
Gühring
05.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성