품질보증 정보
카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 50.25 - St. Steel-Retaining magnets, disc-shaped, with famale thread
Ganter
3.0 Machine parts
3.9 Holding with magnets
Retaining magnets, disc-shaped
GN 50.25
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_9/haltemagnete_in_scheibenform/gn50_25/gn50_25.prj},{NB=Edelstahl-Haltemagnet GN 50.25-HF-32-7-M5},{PARTNUMBER=GN 50.25-HF-32-7-M5},{NORMNR=GN 50.25},{D1=32 ±0,1},{D1X=32},{D2=M5},{D3=8},{H=7 +0,3/-0,2},{HX=7},{L=9.0},{T=9.00},{NK=64},{VERS=2.000},{WEIGHT=0.0310},{CTN=85051190},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
H
[mm]
L
Length
[mm]
T
[mm]
NK
Nominal adhesive forces
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Haltemagnet GN ...
GN 50.25-HF-25-7-M5
25 ±0,1
M5
8
7 +0,3/-0,2
9.0
8.25
32
0.0200
85051190
YES
Edelstahl-Haltemagnet GN ...
GN 50.25-HF-32-7-M5
32 ±0,1
M5
8
7 +0,3/-0,2
9.0
9.00
64
0.0310
85051190
YES
Edelstahl-Haltemagnet GN ...
GN 50.25-HF-40-8-M5
40 +0,2/-0,1
M5
8
8 +0,3/-0,2
8.5
9.00
100
0.0560
85051190
YES
Edelstahl-Haltemagnet GN ...
GN 50.25-HF-50-10-M5
50 +0,2/-0,1
M5
8
10 +0,4/-0,2
8.5
9.00
175
0.1050
85051190
YES
Edelstahl-Haltemagnet GN ...
GN 50.25-HF-63-14-M5
63 +0,3/-0,1
M5
8
14 +0,5/-0,2
8.0
9.00
280
0.2280
85051190
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성