피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
생성됨: 27.09.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
1PAS - Slit, overlapping corrugated conduit
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
FIPSPLIT
Powered by
CAD모델 선택
{fraenkische/fipsplit/1pas.prj},{NB=FIPSPLIT 1PASM-10B.50},{PARTNR=1PASM-10B.50},{NW=10},{P=M},{ID=9.8},{OD=13.2},{R=18},{PU=50},{WEIGHT=},{CTN=},{COL=B}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PARTNR
Part-No.
ⁿ/ₐ
NW
Nominal width
[mm]
P
Profile
ⁿ/ₐ
ID
Dimensions
[mm]
OD
Dimensions
[mm]
R
Static bending radius
[mm]
PU
Packing unit
[m]
WEIGHT
Weight
[g]
FIPSPLIT 1PASM-04B.100
1PASM-04B.100
04
M
4.5
7.1
7
100
FIPSPLIT 1PASM-07B.50
1PASM-07B.50
07
M
6.6
10.2
12
50
FIPSPLIT 1PASM-10B.50
1PASM-10B.50
10
M
9.8
13.2
18
50
FIPSPLIT 1PASM-12B.50
1PASM-12B.50
12
M
12.9
16.0
25
50
FIPSPLIT 1PASM-17B.50
1PASM-17B.50
17
M
16.8
21.2
30
50
FIPSPLIT 1PASM-19B.50
1PASM-19B.50
19
M
19.2
24.2
35
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FPAN - Corrugated conduit, PA6 MOD, standard version
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
2PPS-U - Divisible corrugated conduit, PP MOD BS UV
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
WEN15 - 1.5 Fold Corrugated Vacuum Sucker
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HPAF - Corrugated conduit, PA6 MOD V0, heavy version
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
FETS-O - Corrugated conduit in orange colour for high and continuous temper...
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
21.12.2021
Divisible - Corrugated conduit
PMA
28.11.2023
2PDF - Divisible corrugated conduit, PA12 MOD V0
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
Type EW-PA_S (narrow corrugation) - Cable protection conduit Murrflex
Murrplastik
02.03.2022
LPRRB - Corr. Tubing LPRRB
REIKU
01.03.2024
Metric - Corrugated conduit
PMA
28.11.2023
2PPS - Divisible corrugated conduit, PP MOD BS
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
Metric - Corrugated Conduit
ABB Installation Products
09.03.2023
Divisible - Corrugated Conduit
ABB Installation Products
09.03.2023
FPPO - Corrugated conduit for light dynamic applications
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
11.01.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성