피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
711566 - SWIVEL BRANCH TEE MALE - FEMALE DIN S SERIES
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/711566.prj},{NB=A711566-14},{CODE=A711566-14},{FILENAME=A711566-14_01},{F=M22x1,5-6g},{F1=M22x1,5-6g},{F2=M22x1,5-6g},{B=30},{B1=22},{C=30},{C1=22},{D=37,5},{CH=27}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
F2
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A711566-06
A711566-06
M14x1,5-6g
M14x1,5-6g
M14x1,5-6g
23
16
23
16
27,5
17
A711566-08
A711566-08
M16x1,5-6g
M16x1,5-6g
M16x1,5-6g
24
17
24
17
28
19
A711566-10
A711566-10
M18x1,5-6g
M18x1,5-6g
M18x1,5-6g
25
17,5
25
17,5
30,5
22
A711566-12
A711566-12
M20x1,5-6g
M20x1,5-6g
M20x1,5-6g
29
21,5
29
21,5
33
24
A711566-14
A711566-14
M22x1,5-6g
M22x1,5-6g
M22x1,5-6g
30
22
30
22
37,5
27
A711566-16
A711566-16
M24x1,5-6g
M24x1,5-6g
M24x1,5-6g
33
24,5
33
24,5
37,5
30
A711566-20
A711566-20
M30x2-6g
M30x2-6g
M30x2-6g
37
26,5
37
26,5
46
36
A711566-25
A711566-25
M36x2-6g
M36x2-6g
M36x2-6g
42
30
42
30
50
46
A711566-30
A711566-30
M42x2-6g
M42x2-6g
M42x2-6g
49
35,5
49
35,5
54
50
A711566-38
A711566-38
M52x2-6g
M52x2-6g
M52x2-6g
57
41
57
41
64
60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
711500 - UNION TEE MALE DIN S SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
Adjustable T-fitting, male connector EVT, single part - Single parts, tube ...
VOSS
11.04.2023
Adjustable T-fitting, male connector combination fitting - Thread: metric f...
VOSS
11.04.2023
NPFC-T - T-fitting
Festo
26.09.2023
S6MK4 Adapter - Swivel nut branch tee
Parker
31.05.2022
T EO - Union tee
Parker
31.05.2022
I.TE_G - ISO Threaded unions and accessories FEMALE TEES Stainless steel 31...
FG INOX
16.02.2017
I.2T - 3000 lbs Forged fittings NPT FEMALE TEES Stainless steel 304L or 316...
FG INOX
16.02.2017
ART. 209 - T connector
Pneumax
11.04.2022
111090 - BRANCH TEE MALE JIC - FEMALE BSPP
FOR Fittings
06.05.2024
711061 - SWIVEL BRANCH TEE MALE - FEMALE DIN L SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
XETKO-..L/S M - Adjustable T connectors with taper and O-ring, pre-assemble...
EXMAR
28.03.2023
Model 5413 - Equal tee union - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
30.07.2020
713058 - SWIVEL RUN TEE MALE - FEMALE DIN L SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성