피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
I.TER G - ISO Threaded unions and accessories BSP FEMALE REDUCING TEES Stainless steel 316
FG INOX
Industry
ISO Threaded unions and accessories
Tees and crosses
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/industrie/iso_threaded_unions_and_accessories/tees_and_crosses/i_ter_g.prj},{NB=fginox_TER2015G},{REF=TER2015G},{DN=20-15},{G=3/4\"},{GX=26.441},{B=1/2''},{BX=20.955},{M=32},{WEIGHT=0.127},{NATURE=316}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DN
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
M
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
NATURE
Nature
ⁿ/ₐ
FG INOX - TER85G
TER85G
8-5
1/4"
1/8''
20
0.043
316
FG INOX - TER128G
TER128G
12-8
3/8"
1/4''
24
0.063
316
FG INOX - TER1512G
TER1512G
15-12
1/2"
3/8''
28
0.085
316
FG INOX - TER2015G
TER2015G
20-15
3/4"
1/2''
32
0.127
316
FG INOX - TER2520G
TER2520G
25-20
1"
3/4''
38
0.195
316
FG INOX - TER3225G
TER3225G
32-25
1"1/4
1''
45
0.315
316
FG INOX - TER4032G
TER4032G
40-32
1''1/2
1''1/4
50
0.492
316
FG INOX - TER5040G
TER5040G
50-40
2''
1''1/2
58
0.769
316
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
I.TE_G - ISO Threaded unions and accessories FEMALE TEES Stainless steel 31...
FG INOX
16.02.2017
I.RMF_G - ISO Threaded unions and accessories Stainless steel 316L MALE / F...
FG INOX
16.02.2017
I.MH_G - ISO Threaded unions nipples Stainless steel 316 HEXAGON NIPPLES
FG INOX
16.02.2017
I.CFF_G - ISO Threaded unions and accessories 90° Elbows FEMALE / FEMALE St...
FG INOX
16.02.2017
I.CFF45_G - ISO Threaded unions and accessories 45° Elbows BSP FEMALE / FEM...
FG INOX
16.02.2017
I.TE_SW - SW TEES Stainless steel 316
FG INOX
16.02.2017
I.EM - ISO Threaded unions Stainless steel 316L WELDING NIPPLES
FG INOX
16.02.2017
Model 5250 - Reduced threaded tee (casting) - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
I.CMF_G - ISO Threaded unions and accessories 90° Elbows MALE / FEMALE Stai...
FG INOX
16.02.2017
I.CX_G - ISO Threaded unions and accessories FEMALE CROSSES Stainless steel...
FG INOX
16.02.2017
I.RMM_G - ISO Threaded unions and accessories Stainless steel 316L MALE / M...
FG INOX
16.02.2017
I.AL_G - ISO Threaded unions BW / HOSE BARBS Stainless steel 316L
FG INOX
16.02.2017
I.CFFR_G - ISO Threaded unions and accessories 90° Elbows BSP REDUCING FEMA...
FG INOX
16.02.2017
Model 5248 - Threaded tee (casting) - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성