피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
QSYL-R - Y-원터치 피팅
Festo
제품 (A - Z)
Q
QSYL
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/q/qsyl/qsyl_r.prj},{NB=153176 QSYL-1/4-8},{TNR=153176},{TYP=QSYL-1/4-8},{D1=R1/4},{NENN=7.300},{D2=8.000},{D5=14.500},{B1=14.500},{H1=29.000},{H2=11.000},{H3=30.200},{L1=23.700},{SW=14.000},{T=18.100},{CNSMASSEXACT=0.0250},{D1N=13.157},{Z=13.800},{D11=14.500},{L14=5.000},{GTIN=4052568032609}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
나사산
ⁿ/ₐ
NENN
공칭 직경
[mm]
D2
튜브 외경
[mm]
D5
[mm]
B1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
T
깊이
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
153172 QSYL-1/8-4
153172
QSYL-1/8-4
R1/8
3.900
4.000
10.000
10.300
23.000
8.000
24.000
18.200
10.000
14.900
0.0130
4052568032562
153173 QSYL-1/8-6
153173
QSYL-1/8-6
R1/8
4.200
6.000
12.500
12.500
23.500
8.000
25.800
19.800
10.000
17.000
0.0150
4052568032579
153174 QSYL-1/4-6
153174
QSYL-1/4-6
R1/4
5.300
6.000
12.500
12.500
29.000
11.000
29.200
21.800
14.000
17.000
0.0220
4052568032586
153175 QSYL-1/8-8
153175
QSYL-1/8-8
R1/8
5.700
8.000
14.500
14.500
25.000
8.000
28.300
22.700
12.000
18.100
0.0200
4052568032593
153176 QSYL-1/4-8
153176
QSYL-1/4-8
R1/4
7.300
8.000
14.500
14.500
29.000
11.000
30.200
23.700
14.000
18.100
0.0250
4052568032609
153177 QSYL-3/8-8
153177
QSYL-3/8-8
R3/8
7.300
8.000
14.500
14.500
32.000
12.000
32.900
24.700
17.000
18.100
0.0370
4052568032616
153178 QSYL-1/4-10
153178
QSYL-1/4-10
R1/4
8.000
10.000
17.500
17.500
29.500
11.000
32.200
26.000
14.000
20.200
0.0320
4052568032623
153179 QSYL-3/8-10
153179
QSYL-3/8-10
R3/8
9.200
10.000
17.500
17.500
32.500
12.000
34.900
27.000
17.000
20.200
0.0430
4052568032630
153180 QSYL-3/8-12
153180
QSYL-3/8-12
R3/8
9.700
12.000
21.000
21.000
33.500
12.000
37.700
29.200
17.000
23.400
0.0510
4052568032647
153181 QSYL-1/2-12
153181
QSYL-1/2-12
R1/2
10.600
12.000
21.000
21.000
38.000
15.000
40.300
30.200
21.000
23.400
0.0740
4052568032654
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성