您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Festo
Created: 04.02.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含产品选择助理/配置
Calculator included
定义运动 / 几何依赖关系
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
包含全寿命信息
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
支持以下语言:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
FR - 分气块
Festo
产品 (A - Z)
F
FR
Powered by
CAD模型選擇
{festo/parts/f/fr/fr_asmtab.prj},{NB=6703 FR-4-3/8-B},{TNR=6703},{TYP=FR-4-3/8-B},{D1=G3/8},{D2=G3/8},{B=0.000},{B1=19.000},{B2=20.000},{B3=0.000},{D3=0.000},{D5=0.000},{D6=0.000},{H=26.000},{H1=0.000},{H2=0.000},{H3=0.000},{L=85.000},{L1=20.000},{L2=26.000},{L3=72.000},{L4=0.000},{CNSMASSEXACT=0.075},{VERS=4.000},{PPATH=assemblies/fr_asmtpl.prj},{GTIN=4052568065096}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
TNR
产品代号
ⁿ/ₐ
TYP
型号
ⁿ/ₐ
D1
气接口
ⁿ/ₐ
D2
气接口
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
D3
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
CNSMASSEXACT
重量
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
2078 FR-8-1/4
2078
FR-8-1/4
G1/2
G1/4
0.000
50.000
34.000
0.000
0.000
11.000
6.600
0.000
35.000
17.500
6.800
0.000
144.000
24.000
32.000
128.000
0.230
4052568000059
6411 FR-8-1/2
6411
FR-8-1/2
G3/4
G1/2
0.000
60.000
40.000
0.000
0.000
15.000
6.600
0.000
45.000
22.500
9.000
0.000
170.000
31.000
36.000
150.000
1.000
4052568001216
2077 FR-8-1/8
2077
FR-8-1/8
G3/8
G1/8
0.000
40.000
26.000
0.000
0.000
11.000
6.600
0.000
30.000
15.000
6.800
0.000
114.000
22.500
23.000
100.000
0.135
4052568000042
6701 FR-4-1/8-B
6701
FR-4-1/8-B
G1/8
G1/8
0.000
11.600
13.000
0.000
0.000
0.000
0.000
17.000
0.000
0.000
0.000
56.000
13.500
17.000
46.000
0.000
0.025
4052568001322
7849 FR-4-1/4-C
7849
FR-4-1/4-C
G1/4
G1/4
0.000
17.000
16.000
0.000
0.000
0.000
0.000
30.000
0.000
0.000
0.000
89.000
20.000
29.000
74.000
0.000
0.060
4052568020248
6703 FR-4-3/8-B
6703
FR-4-3/8-B
G3/8
G3/8
0.000
19.000
20.000
0.000
0.000
0.000
0.000
26.000
0.000
0.000
0.000
85.000
20.000
26.000
72.000
0.000
0.075
4052568065096
6704 FR-4-1/2-B
6704
FR-4-1/2-B
G1/2
G1/2
0.000
22.000
25.000
0.000
0.000
0.000
0.000
32.000
0.000
0.000
0.000
105.000
25.000
32.000
90.000
0.000
0.120
4052568065102
30981 FR-9-M3-B
30981
FR-9-M3-B
G1/8
M3
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.015
4052568067601
4525 FR-12-M5
4525
FR-12-M5
G1/8
M5
0.000
8.566
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.040
4052568064471
2960 FR-4-1/4
2960
FR-4-1/4
G1/4
G1/4
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.068
4052568018184
561602 FR-4-3/8
561602
FR-4-3/8
G3/8
G3/8
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4052568363239
546749 FR-8-1/8-BR
546749
FR-8-1/8-BR
G3/8
G1/8
40.000
26.000
24.500
15.500
13.200
0.000
0.000
30.000
19.500
10.500
0.000
114.000
100.000
23.000
22.500
5.000
0.320
4052568354350
546750 FR-8-1/4-BR
546750
FR-8-1/4-BR
G1/2
G1/4
50.000
34.000
29.500
20.500
19.000
0.000
0.000
35.000
22.000
13.000
0.000
144.000
128.000
29.000
28.500
6.000
0.598
4052568354367
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
B - 空位堵头
Festo
23.08.2023
FR-PK - 分气块
Festo
21.02.2024
QS_G - 快插接头
Festo
29.08.2023
QSL-G - L型快插式螺纹接头
Festo
29.08.2023
HE - 关断阀
Festo
24.08.2023
QS-R - 快插接头
Festo
29.08.2023
QH - 球阀
Festo
29.08.2023
2930 N 球阀
Camozzi
16.05.2024
QSLV4-G - 分气接头
Festo
29.08.2023
QSM - 快插螺纹接头
Festo
29.08.2023
QSL-R - L型快插式螺纹接头
Festo
29.08.2023
QSLV4-R - 分气接头
Festo
29.08.2023
FR-...-.../I - 分气块
Festo
23.05.2024
KSS6 - 连接插头
Festo
24.08.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表