피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 319 E - Ball knobs
Fabory
12 Engineering parts & machine parts
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/12_engineering_parts_machine_parts/din_319_e.prj},{NB=Kugelknopf DIN 319 E 40 56916.100.040(High)},{CNSORDERNO=56916.100.040},{VARIANT=0},{PACKAGING=5},{FABNETWEIGHT=59.000},{D1=40.000},{D2=10.000},{DK=8.376},{P=1.500},{D3=11.000},{T3=15.000},{D6=22.000},{H=37.000},{NENNID=M10X40},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN ?319 E},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=},{BASICMATERIAL=Plastic},{GRADE=Fenolformaldehyde (bakelite)},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COLOR=Black},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=N},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492871428},{INTRASTATCODE=3926300000},{ECLASS=23-01-01-01},{UNSPSC=31162801},{ETIM=EC000011},{FAB_NENN=E 40},{FAB_GEO=},{FAB_ARTICLENUMBER=56916.100.040},{CNSAVOID=},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
D2
6H
ⁿ/ₐ
DK
Thread core diameter
ⁿ/ₐ
P
Threaded pitch
ⁿ/ₐ
D3
Counterbore
ⁿ/ₐ
T3
Thread depth min.
ⁿ/ₐ
D6
Planar flat ~
ⁿ/ₐ
H
Orb height ~
ⁿ/ₐ
Ball knob DIN 319 E 16
56916.040.016
M4X16
Fabory
DIN ?319 E
Metric thread
Plastic
Fenolformaldehyde (bakeli...
Black
0.00400
N
8715492871305
3926300000
23-01-01-01
31162801
EC000011
10
4.000
3.242
0.700
4.500
6.000
8.000
15.000
Ball knob DIN 319 E 20
56916.050.020
M5X20
Fabory
DIN ?319 E
Metric thread
Plastic
Fenolformaldehyde (bakeli...
Black
0.00770
N
8715492871336
3926300000
23-01-01-01
31162801
EC000011
10
5.000
4.134
0.800
5.500
7.500
12.000
18.000
Ball knob DIN 319 E 25
56916.060.025
M6X25
Fabory
DIN ?319 E
Metric thread
Plastic
Fenolformaldehyde (bakeli...
Black
0.01360
N
8715492871367
3926300000
23-01-01-01
31162801
EC000011
5
6.000
4.917
1.000
6.800
9.000
15.000
22.500
Ball knob DIN 319 E 25
56916.050.025
M5X25
Fabory
DIN ?319 E
Metric thread
Plastic
Fenolformaldehyde (bakeli...
Black
0.01400
N
8715492871343
3926300000
23-01-01-01
31162801
EC000011
10
6.000
4.917
0.800
6.800
9.000
15.000
22.500
Ball knob DIN 319 E 32
56916.080.032
M8X32
Fabory
DIN ?319 E
Metric thread
Plastic
Fenolformaldehyde (bakeli...
Black
0.02990
N
8715492871381
3926300000
23-01-01-01
31162801
EC000011
5
8.000
6.647
1.250
8.800
12.000
18.000
29.000
Ball knob DIN 319 E 32
56916.060.032
M6X32
Fabory
DIN ?319 E
Metric thread
Plastic
Fenolformaldehyde (bakeli...
Black
0.02900
N
8715492871374
3926300000
23-01-01-01
31162801
EC000011
5
8.000
6.647
1.000
8.800
12.000
18.000
29.000
Ball knob DIN 319 E 40
56916.100.040
M10X40
Fabory
DIN ?319 E
Metric thread
Plastic
Fenolformaldehyde (bakeli...
Black
0.05900
N
8715492871428
3926300000
23-01-01-01
31162801
EC000011
5
10.000
8.376
1.500
11.000
15.000
22.000
37.000
Ball knob DIN 319 E 40
56916.080.040
M8X40
Fabory
DIN ?319 E
Metric thread
Plastic
Fenolformaldehyde (bakeli...
Black
0.05500
N
8715492871411
3926300000
23-01-01-01
31162801
EC000011
5
10.000
8.376
1.250
11.000
15.000
22.000
37.000
Ball knob DIN 319 E 40
56916.120.040
M12X40
Fabory
DIN ?319 E
Metric thread
Plastic
Fenolformaldehyde (bakeli...
Black
0.06000
N
8715492871459
3926300000
23-01-01-01
31162801
EC000011
5
10.000
8.376
1.750
11.000
15.000
22.000
37.000
Ball knob DIN 319 E 50
56916.120.050
M12X50
Fabory
DIN ?319 E
Metric thread
Plastic
Fenolformaldehyde (bakeli...
Black
0.09500
N
8715492871473
3926300000
23-01-01-01
31162801
EC000011
5
12.000
10.106
1.750
13.000
18.000
28.000
46.000
Ball knob DIN 319 E 50
56916.100.050
M10X50
Fabory
DIN ?319 E
Metric thread
Plastic
Fenolformaldehyde (bakeli...
Black
0.09744
N
8715492871442
3926300000
23-01-01-01
31162801
EC000011
5
12.000
10.106
1.500
13.000
18.000
28.000
46.000
Ball knob DIN 319 E 36
56916.080.036
M8X36
Fabory
DIN ?319 E
Metric thread
Plastic
Fenolformaldehyde (bakeli...
Black
0.04100
N
8715492871404
3926300000
23-01-01-01
31162801
EC000011
5
8.000
6.647
1.250
8.800
16.000
20.000
34.000
Ball knob DIN 319 E 45
56916.100.045
M10X45
Fabory
DIN ?319 E
Metric thread
Plastic
Fenolformaldehyde (bakeli...
Black
0.07850
N
8715492871435
3926300000
23-01-01-01
31162801
EC000011
5
10.000
8.376
1.500
11.000
21.000
25.000
43.000
Ball knob DIN 319 E 60
56916.120.060
M12X60
Fabory
DIN ?319 E
Metric thread
Plastic
Fenolformaldehyde (bakeli...
Black
0.17000
N
8715492871480
3926300000
23-01-01-01
31162801
EC000011
5
12.000
10.106
1.750
13.000
30.000
34.000
57.000
Ball knob DIN 319 E 60
56916.160.060
M16X60
Fabory
DIN ?319 E
Metric thread
Plastic
Fenolformaldehyde (bakeli...
Black
0.18700
N
8715492871497
3926300000
23-01-01-01
31162801
EC000011
5
16.000
13.835
2.000
17.000
30.000
34.000
57.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 2095 - Zylindrische Schraubenfedern aus runden Drähten
Fabory
13.02.2023
CSS - Central safety shackle,High tensile, Class > 8
HPS International
28.01.2020
DSP+C - Double swivel lifting point with centring, High tensile, Class > 8
HPS International
28.01.2020
DIN 466 - Knurled thumb nuts, high form
Fabory
13.02.2023
GN 310 - Stainless Steel-Gear lever handles, Type A, Ball knob DIN 319
Elesa+Ganter
28.03.2024
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
PB - Plastic Ball Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
DSS+C - Double swivel shackle with centring, High tensile, Class > 8
HPS International
29.01.2020
Giga DSS - Giga double swivel shackle, GRADUP
HPS International
28.01.2020
DIN 319 - Ball knobs, Type C, with tapped hole (no bushing)
Elesa+Ganter
28.03.2024
DIN 912 - Cylinder head screws cap screws
Roehm
18.10.2023
DIN EN IS 10642 - Flat head screw,8.8 VZ
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
BN 5932 - Star knobs with hex nut DIN 934 cl. 8 zinc plated, (FASTEKS® FAL)...
Bossard Catalog
05.03.2024
DIN 529 E - Masonry bolts, form E
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성