피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
Model 98141 - LINDAPTER® LINDIBOLT TYPE LB - STEEL - ZINC PLATED
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Clamping
Hollow section fastening
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/crapautage/section_creuse/98141.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_9814112_400},{DES=Fixation LINDAPTER® pour section creuse LINDIBOLT®},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=Acier},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=CE ETA 11/0199},{MARQUE=LINDAPTER},{REF=9814112},{LODLEVEL=400},{Z=M12},{Y=85},{D1=13},{W=10-36},{P=9-12},{SS=5.0},{Z1=M12},{TT1=31},{AF1=19},{F=M6},{TT2=11},{AF2=10},{X1=2},{PPATH=98141/98141_asmtpl.prj},{PC=LB12},{D2=13.5},{TE=5.0},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Revętement
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
Z
Size
ⁿ/ₐ
Y
Length
[mm]
D1
ƒƒØ d min hole
[mm]
W
Clamping length
[mm]
P
overtaking
[mm]
emile_maurin_9814110
Fixation LINDAPTER® pour...
-
-
Acier
Zn
CE ETA 11/0199
LINDAPTER
9814110
M10
79
11
7-30
7.5-10
emile_maurin_9814112
Fixation LINDAPTER® pour...
-
-
Acier
Zn
CE ETA 11/0199
LINDAPTER
9814112
M12
85
13
10-36
9-12
emile_maurin_9814116
Fixation LINDAPTER® pour...
-
-
Acier
Zn
CE ETA 11/0199
LINDAPTER
9814116
M16
105
17
12-48
12-16
emile_maurin_9814120
Fixation LINDAPTER® pour...
-
-
Acier
Zn
CE ETA 11/0199
LINDAPTER
9814120
M20
128
21
14-60
15-20
emile_maurin_9814124
Fixation LINDAPTER® pour...
-
-
Acier
Zn
CE ETA 11/0199
LINDAPTER
9814124
M24
158
25
18-72
18-24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성