피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 62610 - Ecrou haut Hh - UNI 5587 - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Ecrous
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/ecrous/a2/62610.prj},{NB=emile_maurin_6261012},{REF=6261012},{MAT=Acier inoxydable A2},{IDNR=},{NENN=M12},{D=12},{DX=12.0},{D1=10.106},{P=1.750},{M=12.0},{S=19.0},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Diamètre nominale de filetage
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
Emile Maurin 626102
626102
Acier inoxydable A2
2
1.6
4.0
Emile Maurin 626102,5
626102,5
Acier inoxydable A2
2.5
2.0
5.0
Emile Maurin 626103
626103
Acier inoxydable A2
3
2.4
5.5
Emile Maurin 626104
626104
Acier inoxydable A2
4
3.2
7.0
Emile Maurin 626105
626105
Acier inoxydable A2
5
5.1
8.0
Emile Maurin 626106
626106
Acier inoxydable A2
6
5.7
10.0
Emile Maurin 626108
626108
Acier inoxydable A2
8
7.5
13.0
Emile Maurin 6261010
6261010
Acier inoxydable A2
10
9.3
17.0
Emile Maurin 6261012
6261012
Acier inoxydable A2
12
12.0
19.0
Emile Maurin 6261014
6261014
Acier inoxydable A2
14
14.1
22.0
Emile Maurin 6261016
6261016
Acier inoxydable A2
16
16.4
24.0
Emile Maurin 6261018
6261018
Acier inoxydable A2
18
15.0
27.0
Emile Maurin 6261020
6261020
Acier inoxydable A2
20
20.3
30.0
Emile Maurin 6261022
6261022
Acier inoxydable A2
22
18.0
32.0
Emile Maurin 6261024
6261024
Acier inoxydable A2
24
23.9
36.0
Emile Maurin 6261027
6261027
Acier inoxydable A2
27
22.0
42.0
Emile Maurin 6261030
6261030
Acier inoxydable A2
30
28.6
46.0
Emile Maurin 6261033
6261033
Acier inoxydable A2
33
26.0
50.0
Emile Maurin 6261036
6261036
Acier inoxydable A2
36
34.7
55.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성