피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
381A - REDUCING COUPLING
ELYSEE
Compression Fittings
Compression Fittings Epsilon Series PN16 Serie 380
Powered by
CAD모델 선택
{elysee/compression_fittings/metric_series_pn_16_380/reducing_coupling.prj},{NB=381A05032(400)},{CODE=381A05032},{LOD=400},{S=50X32},{L=168.0},{L1=103.5},{L2=61.0},{D1=91.0},{D2=51.0},{D11=62.5},{D12=33.5},{W=300},{MAT=Polypropylene},{PN=16},{PU=60},{REG=16.20},{REG1=12.40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
S
Size
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D11
[mm]
D12
[mm]
W
Weight
[g]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
PN
Pressure Nominal
ⁿ/ₐ
PU
Packaging Unit
[piece(s)]
381A02016
381A02016
20X16
99.0
50.5
46.5
46.0
22.0
39.0
17.5
60
Polypropylene
16
360
381A02516
381A02516
25X16
104.0
57.0
45.0
52.0
27.0
39.0
17.5
80
Polypropylene
16
300
381A02520
381A02520
25X20
108.0
56.5
48.5
52.0
27.0
46.0
22.0
90
Polypropylene
16
255
381A03220
381A03220
32X20
125.0
77.0
45.5
62.5
33.5
46.0
22.0
130
Polypropylene
16
180
381A03225
381A03225
32X25
130.0
78.5
49.0
62.5
33.5
52.0
27.0
140
Polypropylene
16
150
381A04025
381A04025
40X25
140.0
82.5
55.0
78.0
41.0
52.0
27.0
190
Polypropylene
16
100
381A04032
381A04032
40X32
149.0
78.5
67.0
78.0
41.0
62.5
33.5
220
Polypropylene
16
85
381A05032
381A05032
50X32
168.0
103.5
61.0
91.0
51.0
62.5
33.5
300
Polypropylene
16
60
381A05040
381A05040
50X40
175.0
101.5
70.5
91.0
51.0
78.0
41.0
350
Polypropylene
16
60
381A06332
381A06332
63X32
187.0
123.0
59.0
108.5
65.0
62.5
33.5
450
Polypropylene
16
40
381A06350
381A06350
63X50
206.0
123.0
77.0
108.5
65.0
91.0
51.0
530
Polypropylene
16
30
381A07563
381A07563
75X63
249.0
132.0
114.0
129.0
77.0
108.5
65.0
872
Polypropylene
16
18
381A09063
381A09063
90X63
275.0
150.5
121.5
150.0
91.5
108.5
65.0
1153
Polypropylene
16
12
381A09075
381A09075
90X75
292.5
150.5
138.5
150.0
91.5
129.0
77.0
1304
Polypropylene
16
12
381A11075
381A11075
110X75
359.5
203.0
150.5
176.0
111.5
129.0
77.0
2078
Polypropylene
16
8
381A11090
381A11090
110X90
368.0
203.0
157.0
176.0
111.5
150.0
91.5
2319
Polypropylene
16
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성