품질보증 정보
카탈로그: Dirak
생성됨: 25.05.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dirak
7-080.02 - Quarter-Turn with Conical Square Insert Pr20.1 L18/L30 Stainless Steel
Dirak
Stainless Steel
Powered by
CAD모델 선택
{dirak/edelstahl/7_080_02_asmtab.prj},{NB=100-8122.00-00018(80000)},{BESTNR1=100-8122.00-00018},{BET=konischer Vierkant, 9mm},{GL=18},{TSMAX=8},{EA=Erdungsmutter},{MA=anschraubbar},{KD=32},{MAT=Edelstahl 1.4404},{S=8},{ZTYP=0},{ZTYP2=0},{L=0},{H=0},{SZ=},{PPATH=2019/assemblies/7_080_02_asmtpl.prj},{INFO=Product page DIRAK.com},{PRA=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BESTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BET
Insert
ⁿ/ₐ
GL
Housing length
[mm]
TSMAX
Door thickness
[mm]
EA
Grounding type
ⁿ/ₐ
MA
Installation type
ⁿ/ₐ
KD
Head diameter
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
100-8122.00-00018
100-8122.00-00018
Conical square 9mm
18
8
Grounding nut
screw-on
32
stainless steel AISI 316L
100-8122.00-00030
100-8122.00-00030
Conical square 9mm
30
20
Grounding nut
screw-on
32
stainless steel AISI 316L
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
7-080 - Quarter-Turn Pr20.1 L18-60
Dirak
15.12.2023
7-074.01 - Safety Quarter-Turn Pr20.1 L18/L30/L36 Stainless Steel
Dirak
30.01.2022
7-105 - Cams L35/45
Dirak
15.12.2023
7-080.03 - Quarter-Turn with Conical Square Insert Pr20.1 L18-L50 Stainless...
Dirak
30.01.2022
7-080.01 - Quarter-Turn Pr20.1 L18
Dirak
15.12.2023
1-078 - Compression Latch short axis
Dirak
15.12.2023
2-140 - Profile Cylinder
Dirak
21.04.2023
7-078 - Compression Latch Pr20.1 L22/32 Stainless Steel
Dirak
15.12.2023
1-087 - Quarter-Turn with Mask Pr20.1 L18/L30/L36
Dirak
30.01.2022
7-075 - Safety Quarter-Turn Pr20.1 L18
Dirak
15.12.2023
7-205 - Lift-off Hinge,both RH and LH application stainless steel
Dirak
15.12.2023
7-084 - Quarter-Turn with Cylinder Pr20.1 L18
Dirak
15.12.2023
1-210 - Quarter-Turn with Conical Square Insert Pr20.1 L18
Dirak
15.12.2023
7-050 - Quarter-Turn, stainless steel
Dirak
15.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성