피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
eLLK 92 LED NE - Ex-self-contained pole mounting emergency light fitting with LED module for zone 1/21
Cooper Crouse-Hinds EU
Lighting
Lineare luminaires
eLLK/M 92 Zone 1, 21, 2, 22, CSA
Powered by
CAD모델 선택
{coopercrousehinds_eu/b_area_illumination/b_1_lineare_luminaires/b_1_1_ellk/ex_notleuchte_1_21_asmtab.prj},{NB=12260586611_(1)},{IDNR=12260586611},{PRAX=94},{TYPE=LED 400, 2/6-2M},{NT=Ex-self-contained emergency light fitting with LED module for zone 1/21},{T1=Marking accd. to 2014/34/EU: <Ex> II 2 G Ex de mb ib IIC T4 Gb / <Ex> II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db},{T2=EC-Type Examination Certificate: BVS 09 ATEX E 034},{T3=IECEx Certificate of Conformity: IECEx BVS 09.0033},{T4=permissible ambient temperature: -25 °C up to +45 °C},{T5=Rated voltage: 220 - 254 V AC},{T8=Luminous flux in emergency operation (1.5 h, one lamp): 1095 lm},{T9=Rated luminous flux of the luminaire: 2300 lm},{T10=Degree of protection accd. to EN 60529: IP66},{LOD=1},{AUS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
IDNR
Article number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NT
Description
ⁿ/ₐ
T1
Marking accd. to 2014/34/EU
ⁿ/ₐ
T2
EC-Type Examination Certificate
ⁿ/ₐ
T3
IECEx Certificate of Conformity
ⁿ/ₐ
T4
Permissible ambient temperature
ⁿ/ₐ
T5
Rated voltage
ⁿ/ₐ
T8
Luminous flux in emergency operation
ⁿ/ₐ
T9
Rated luminous flux of the lamp
ⁿ/ₐ
T10
Degree of protection accd. to EN 60529
ⁿ/ₐ
T11
No. cable glands / threads
ⁿ/ₐ
T12
Connecting terminals
ⁿ/ₐ
T13
Enclosure material
ⁿ/ₐ
T14
Weight
ⁿ/ₐ
T15
Enclosure colour
ⁿ/ₐ
T16
Product description
ⁿ/ₐ
TP
Text for product group
ⁿ/ₐ
12260585101
12260585101
LED 400, 1/6-1
Ex-self-contained emergen...
<Ex> II 2 G Ex de mb ib I...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +45 °C
220 - 254 V AC
(1.5 h, one lamp) 1095 lm
2300 lm
IP66
2 x M25 cable gland
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
11.7 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 LED 400 NE 4000 K...
Emergency lighting lumina...
12260585103
12260585103
LED 400, 2/6-2
Ex-self-contained emergen...
<Ex> II 2 G Ex de mb ib I...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +45 °C
220 - 254 V AC
(1.5 h, one lamp) 1095 lm
2300 lm
IP66
2 x M25 cable gland, 2 x ...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
10 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 LED 400 NE 4000 K...
Emergency lighting lumina...
12260585109
12260585109
LED 400, 1/6-1M
Ex-self-contained emergen...
<Ex> II 2 G Ex de mb ib I...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +45 °C
220 - 254 V AC
(1.5 h, one lamp) 1095 lm
2300 lm
IP66
1 x M20 metal thread with...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
10 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 LED 400 NE 4000 K...
Emergency lighting lumina...
12260585111
12260585111
LED 400, 2/6-2M
Ex-self-contained emergen...
<Ex> II 2 G Ex de mb ib I...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +45 °C
220 - 254 V AC
(1.5 h, one lamp) 1095 lm
2300 lm
IP66
2 x M20 metal thread with...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
10 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 LED 400 NE 4000 K...
Emergency lighting lumina...
12260585609
12260585609
LED 400, 1/6-1M
Ex-self-contained emergen...
<Ex> II 2 G Ex de mb ib I...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +45 °C
220 - 254 V AC
(1.5 h, one lamp) 1095 lm
2300 lm
IP66
2 x M25 metal thread with...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
10 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 LED 400 NE 4000 K...
Emergency lighting lumina...
12260585611
12260585611
LED 400, 2/6-2M
Ex-self-contained emergen...
<Ex> II 2 G Ex de mb ib I...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +45 °C
220 - 254 V AC
(1.5 h, one lamp) 1095 lm
2300 lm
IP66
4 x M25 metal thread with...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
10 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 LED 400 NE 4000 K...
Emergency lighting lumina...
12260586101
12260586101
LED 400, 1/6-1, 2
Ex-self-contained emergen...
<Ex> II 2 G Ex de mb ib I...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +45 °C
220 - 254 V AC
(1.5 h, one lamp) 1095 lm
2300 lm
IP66
2 x M25 cable gland
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
11.7 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 LED 400 NE 5600 K...
Emergency lighting lumina...
12260586103
12260586103
LED 400, 2/6-2, 2
Ex-self-contained emergen...
<Ex> II 2 G Ex de mb ib I...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +45 °C
220 - 254 V AC
(1.5 h, one lamp) 1095 lm
2300 lm
IP66
2 x M25 cable gland, 2 x ...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
10 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 LED 400 NE 5600 K...
Emergency lighting lumina...
12260586109
12260586109
LED 400, 1/6-1M
Ex-self-contained emergen...
<Ex> II 2 G Ex de mb ib I...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +45 °C
220 - 254 V AC
(1.5 h, one lamp) 1095 lm
2300 lm
IP66
1 x M20 metal thread with...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
10 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 LED 400 NE 5600 K...
Emergency lighting lumina...
12260586111
12260586111
LED 400, 2/6-2M
Ex-self-contained emergen...
<Ex> II 2 G Ex de mb ib I...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +45 °C
220 - 254 V AC
(1.5 h, one lamp) 1095 lm
2300 lm
IP66
2 x M20 metal thread with...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
10 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 LED 400 NE 5600 K...
Emergency lighting lumina...
12260586609
12260586609
LED 400, 1/6-1M,
Ex-self-contained emergen...
<Ex> II 2 G Ex de mb ib I...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +45 °C
220 - 254 V AC
(1.5 h, one lamp) 1095 lm
2300 lm
IP66
2 x 25 metal thread with ...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
10 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 LED 400 NE 5600 K...
Emergency lighting lumina...
12260586611
12260586611
LED 400, 2/6-2M
Ex-self-contained emergen...
<Ex> II 2 G Ex de mb ib I...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +45 °C
220 - 254 V AC
(1.5 h, one lamp) 1095 lm
2300 lm
IP66
4 x M25 metal thread with...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
10 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 LED 400 NE 5600 K...
Emergency lighting lumina...
12261585101
12261585101
LED 800, 1/6-1
Ex-self-contained emergen...
<Ex> II 2 G Ex de mb ib I...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +45 °C
220 V - 254 V AC
(1.5 h, one lamp) 1400 lm
4330 lm
IP66
2 x M25 cable gland
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
14.8 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 LED 800 NE 4000 K...
Emergency lighting lumina...
12261585103
12261585103
LED 800, 2/6-2
Ex-self-contained emergen...
<Ex> II 2 G Ex de mb ib I...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +45 °C
220 V - 254 V AC
(1.5 h, one lamp) 1400 lm
4330 lm
IP66
2 x M25 cable gland, 2 x ...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
12 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 LED 800 NE 4000 K...
Emergency lighting lumina...
12261585109
12261585109
LED 800, 1/6-2
Ex-self-contained emergen...
<Ex> II 2 G Ex de mb ib I...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +45 °C
220 V - 254 V AC
(1.5 h, one lamp) 1400 lm
4330 lm
IP66
1 x M20 metal thread with...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
12 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 LED 800 NE 4000 K...
Emergency lighting lumina...
12261585111
12261585111
LED 800, 2/6-2M
Ex-self-contained emergen...
<Ex> II 2 G Ex de mb ib I...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +45 °C
220 V - 254 V AC
(1.5 h, one lamp) 1400 lm
4330 lm
IP66
2 x M20 metal thread with...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
12 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 LED 800 NE 4000 K...
Emergency lighting lumina...
12261585609
12261585609
LED 800, 1/6-2
Ex-self-contained emergen...
<Ex> II 2 G Ex de mb ib I...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +45 °C
220 V - 254 V AC
(1.5 h, one lamp) 1400 lm
4330 lm
IP66
2 x M25 metal thread with...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
12 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 LED 800 NE 4000 K...
Emergency lighting lumina...
12261585611
12261585611
LED 800, 2/6-2M
Ex-self-contained emergen...
<Ex> II 2 G Ex de mb ib I...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +45 °C
220 V - 254 V AC
(1.5 h, one lamp) 1400 lm
4330 lm
IP66
4 x M25 metal thread with...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
12 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 LED 800 NE 4000 K...
Emergency lighting lumina...
12261586101
12261586101
LED 800, 1/6-1
Ex-self-contained emergen...
<Ex> II 2 G Ex de mb ib I...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +45 °C
220 V - 254 V AC
(1.5 h, one lamp) 1400 lm
4330 lm
IP66
2 x M25 cable gland
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
14.8 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 LED 800 NE 5600 K...
Emergency lighting lumina...
12261586103
12261586103
LED 800, 2/6-2
Ex-self-contained emergen...
<Ex> II 2 G Ex de mb ib I...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +45 °C
220 V - 254 V AC
(1.5 h, one lamp) 1400 lm
4330 lm
IP66
2 x M25 cable gland, 2 x ...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
12 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 LED 800 NE 5600 K...
Emergency lighting lumina...
12261586109
12261586109
LED 800, 1/6-2
Ex-self-contained emergen...
<Ex> II 2 G Ex de mb ib I...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +45 °C
220 V - 254 V AC
(1.5 h, one lamp) 1400 lm
4330 lm
IP66
1 x M20 metal thread with...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
12 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 LED 800 NE 5600 K...
Emergency lighting lumina...
12261586111
12261586111
LED 800, 2/6-2M
Ex-self-contained emergen...
<Ex> II 2 G Ex de mb ib I...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +45 °C
220 V - 254 V AC
(1.5 h, one lamp) 1400 lm
4330 lm
IP66
2 x M20 metal thread with...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
12 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 LED 800 NE 5600 K...
Emergency lighting lumina...
12261586609
12261586609
LED 800, 1/6-2
Ex-self-contained emergen...
<Ex> II 2 G Ex de mb ib I...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +45 °C
220 V - 254 V AC
(1.5 h, one lamp) 1400 lm
4330 lm
IP66
2 x M25 metal thread with...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
12 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 LED 800 NE 5600 K...
Emergency lighting lumina...
12261586611
12261586611
LED 800, 2/6-2M
Ex-self-contained emergen...
<Ex> II 2 G Ex de mb ib I...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +45 °C
220 V - 254 V AC
(1.5 h, one lamp) 1400 lm
4330 lm
IP66
4 x M25 metal thread with...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
12 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 LED 800 NE 5600 K...
Emergency lighting lumina...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
eLLK 92 LED - Ex-light fitting with LED-module for zone 1/21
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
eLLK 92 - Ex-light fitting for fluorescent lamps for zone 1/21
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
PXLED 10L - Explosion proof luminaire fixed mounting
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
nLLK 15 - Ex-linear light fitting for zone 2/22 for LED tubes
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
ExLin 3L-1 1/6 M20 - Explosion protected light fitting
Cooper Crouse-Hinds EU
29.03.2022
eLLK 92 LED NIB - Ex-self-contained pole mounting emergency light fitting w...
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
eLLK 92 LED NIB - Ex-self-contained emergency light fitting with LED module...
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
GHG 261 - Ex-Safety switch 10 A for Zone 1/21
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
ExLin 3L-1 NE+ 2/6 M20 - Explosion protected light fitting
Cooper Crouse-Hinds EU
29.03.2022
eLLK 92 LED - Ex-Leuchte mit LED-Modul Zone 1/21
Eaton BIM
20.06.2024
ExLin 10L-2 2/6 M20 - Explosion protected light fitting
Cooper Crouse-Hinds EU
29.03.2022
ExLin 3L-1 1/6 M25 - Explosion protected light fitting
Cooper Crouse-Hinds EU
29.03.2022
GHG 791 - Junction box for Zone 1/21
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
eLLK 92 NE - Ex-self-contained emergency light fitting (NE) for fluorescent...
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성