피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
Deutsch
CODUK - Übergangsstück kurz DRAIN
CONEL
drain
Powered by
CAD모델 선택
{conel/drain/coduk.prj},{NB=CODU9050K_(LOD=300)},{KBN=CODU9050K},{LODDEST=Architecture},{LODLEVEL=300},{ATTR1=Fittings, Flansche und Formstücke Installation},{ATTR3=Muffe},{ATTR4=Rohrende},{ATTR8=Fittings, Flansche und Formstücke Installation},{ATTR13=DRAIN},{DESCRIPTION=Übergangsstück},{ATTR14=DIN 4102 B2},{ATTR19=weiß, RAL 9003},{ATTR26=14472021001},{ATTR27=CONEL},{ATTR47=DN50},{ATTR48=DN90},{ATTR54=CODU9050K},{ATTR58=I, B},{ATTR62=Polypropylen (PP-MD)},{ATTR67=0,5},{DN=90},{DN1=50},{Z1=-21.000},{DS1=50.300},{A1=28.000},{B1=5.000},{C1=18.000},{L1=46.000},{E=2.200},{E1=1.800},{E2=1.600},{E3=1.410}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
KBN
ⁿ/ₐ
LODDEST
LOD Destination
ⁿ/ₐ
ATTR1
Warengruppenbezeichnung
ⁿ/ₐ
ATTR3
Anschluss 1
ⁿ/ₐ
ATTR4
Anschluss 2
ⁿ/ₐ
ATTR8
Artikel-Gruppe
ⁿ/ₐ
ATTR13
Baureihe/Produktserie
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Benennung
ⁿ/ₐ
ATTR14
Bezugsnorm
ⁿ/ₐ
ATTR19
Farbe
ⁿ/ₐ
ATTR26
Hersteller-Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ATTR27
Herstellername
ⁿ/ₐ
ATTR47
Nenndurchmesser Anschluss 1
ⁿ/ₐ
ATTR48
Nenndurchmesser Anschluss 2
ⁿ/ₐ
ATTR54
Produkttyp/Modellnummer
ⁿ/ₐ
ATTR58
Suchkategorie
ⁿ/ₐ
ATTR62
Werkstoff
ⁿ/ₐ
ATTR67
max.Betriebsdruck
[bar]
CODU5040K
CODU5040K
Architecture
Fittings, Flansche und Fo...
Muffe
Rohrende
Fittings, Flansche und Fo...
DRAIN
Übergangsstück
DIN 4102 B2
weiß, RAL 9003
14472001001
CONEL
DN40
DN50
CODU5040K
I, B
Polypropylen (PP-MD)
0,5
CODU7050K
CODU7050K
Architecture
Fittings, Flansche und Fo...
Muffe
Rohrende
Fittings, Flansche und Fo...
DRAIN
Übergangsstück
DIN 4102 B2
weiß, RAL 9003
14472011001
CONEL
DN50
DN70
CODU7050K
I, B
Polypropylen (PP-MD)
0,5
CODU9050K
CODU9050K
Architecture
Fittings, Flansche und Fo...
Muffe
Rohrende
Fittings, Flansche und Fo...
DRAIN
Übergangsstück
DIN 4102 B2
weiß, RAL 9003
14472021001
CONEL
DN50
DN90
CODU9050K
I, B
Polypropylen (PP-MD)
0,5
CODU9070K
CODU9070K
Architecture
Fittings, Flansche und Fo...
Muffe
Rohrende
Fittings, Flansche und Fo...
DRAIN
Übergangsstück
DIN 4102 B2
weiß, RAL 9003
14472031001
CONEL
DN70
DN90
CODU9070K
I, B
Polypropylen (PP-MD)
0,5
CODU10050K
CODU10050K
Architecture
Fittings, Flansche und Fo...
Muffe
Rohrende
Fittings, Flansche und Fo...
DRAIN
Übergangsstück
DIN 4102 B2
weiß, RAL 9003
14472041001
CONEL
DN50
DN100
CODU10050K
I, B
Polypropylen (PP-MD)
0,5
CODU10070K
CODU10070K
Architecture
Fittings, Flansche und Fo...
Muffe
Rohrende
Fittings, Flansche und Fo...
DRAIN
Übergangsstück
DIN 4102 B2
weiß, RAL 9003
14472051001
CONEL
DN70
DN100
CODU10070K
I, B
Polypropylen (PP-MD)
0,5
CODU10090K
CODU10090K
Architecture
Fittings, Flansche und Fo...
Muffe
Rohrende
Fittings, Flansche und Fo...
DRAIN
Übergangsstück
DIN 4102 B2
weiß, RAL 9003
14472061001
CONEL
DN90
DN100
CODU10090K
I, B
Polypropylen (PP-MD)
0,5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CODU - Übergangsstück DRAIN
CONEL
14.04.2023
173 - E-Muffe
agru
10.10.2022
CODLML - Langmuffe DRAIN DN 100 lange Ausführung
CONEL
14.04.2023
CODLAS - Gummi Anschlussstück DRAIN LINK HT-SML
CONEL
14.04.2023
CODLIR - Gummi Innen-Reduzierstück DRAIN LINK
CONEL
14.04.2023
CODDM - Doppelmuffe DRAIN
CONEL
14.04.2023
Reduzierstück für Abflussrohr
ditech
17.10.2023
Abzweig 45° - SitaPipe Edelstahl
Sita
26.03.2024
001.20 - Bogen 45°
agru
15.09.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성