피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
TS..NF
C&H Bearing
Rod ends for hydraulic componets
Powered by
CAD모델 선택
{chenghui/rod_ends_for_hydraulic_componts/ts_nf_asmtab.prj},{NB=TS20NF35},{PN=TS20NF35},{DB=20},{DD=35},{B=16},{DK=29.0},{DD1=24.2},{DD2=50},{DD5=45},{HH2=48.5},{CC1=19.0},{LL6=73.5},{E=35.0},{LL7=38},{R1S=0.3},{ALPHA=9},{LOAD1=30.0},{LOAD2=67.0},{WEIGHT=0.48},{PPATH=ts_nf/assemblies/ts_nf_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
PN
PART NUMBER
ⁿ/ₐ
DB
d - Bore diameter
[mm]
DD
D - Outside diameter bearing
[mm]
B
B - Width inner ring
[mm]
DK
dk - Ball diameter
[mm]
DD1
d1 - Diameter inner ring flange
[mm]
DD2
d2 max. - Diameter head
[mm]
DD5
d5 - Shank width
[mm]
HH2
h2 - Height welding end face - centre rod end
[mm]
CC1
C1 max. - Width head
[mm]
LL6
l6 - Length total
[mm]
E
E-diameter
[mm]
LL7
l7 - Height shank start - centre rod end
[mm]
R1S
r1s - chamfer for shaft mounting
[mm]
ALPHA
α - Angle of tilt
[deg]
LOAD1
C - Basic dynamic load rating
[KN]
LOAD2
C0 - Basic static load rating
[KN]
WEIGHT
Weight
[KG]
TS20NF35
TS20NF35
20
35
16
29.0
24.2
50
45
48.5
19.0
73.5
35.0
38
0.3
9
30.0
67.0
0.48
TS20NF40
TS20NF40
20
35
16
29.0
24.2
50
50
48.5
19.0
73.5
40.0
38
0.3
9
30.0
67.0
0.49
TS20NF45
TS20NF45
20
35
16
29.0
24.2
50
55
48.5
19.0
73.5
45.0
38
0.3
9
30.0
67.0
0.54
TS25NF50
TS25NF50
25
42
20
35.5
29.3
55
60
57.5
23.0
85.0
50.0
45
0.6
7
48.0
69.5
0.73
TS25NF55
TS25NF55
25
42
20
35.5
29.3
55
65
57.5
23.0
85.0
55.0
45
0.6
7
48.0
69.5
0.80
TS30NF60
TS30NF60
30
47
22
40.7
34.2
65
70
63.5
28.0
96.0
60.0
51
0.6
6
62.0
118.0
1.16
TS30NF63
TS30NF63
30
47
22
40.7
34.2
65
73
63.5
28.0
96.0
63.0
51
0.6
6
62.0
118.0
1.23
TS30NF65
TS30NF65
30
47
22
40.7
34.2
65
75
63.5
28.0
96.0
65.0
51
0.6
6
62.0
118.0
1.31
TS35NF70
TS35NF70
35
55
25
47.0
39.8
83
80
73.5
30.0
115.0
70.0
61
0.6
6
80.0
196.0
2.08
TS35NF75
TS35NF75
35
55
25
47.0
39.8
83
90
73.5
30.0
115.0
75.0
61
0.6
6
80.0
196.0
2.09
TS35NF80
TS35NF80
35
55
25
47.0
39.8
83
95
73.5
30.0
115.0
80.0
61
0.6
6
80.0
196.0
2.14
TS35NF80-1
TS35NF80-1
35
55
25
47.0
39.8
83
90
73.5
30.0
115.0
80.0
61
0.6
6
80.0
196.0
2.20
TS40NF80
TS40NF80
40
62
28
53.0
45.0
100
95
84.5
35.0
134.5
80.0
69
1.0
7
100.0
300.0
3.35
TS40NF85
TS40NF85
40
62
28
53.0
45.0
100
100
84.5
35.0
134.5
85.0
69
1.0
7
100.0
300.0
3.40
TS40NF90
TS40NF90
40
62
28
53.0
45.0
100
105
84.5
35.0
134.5
90.0
69
1.0
7
100.0
300.0
3.50
TS40NF100
TS40NF100
40
62
28
53.0
45.0
100
115
84.5
35.0
134.5
100.0
69
1.0
7
100.0
300.0
3.73
TS50NF110
TS50NF110
50
75
35
66.0
55.9
123
130
106.5
40.0
168.0
110.0
88
1.0
6
156.0
440.0
6.55
TS50NF120
TS50NF120
50
75
35
66.0
55.9
123
140
106.5
40.0
168.0
120.0
88
1.0
6
156.0
440.0
6.85
TS50NF125
TS50NF125
50
75
35
66.0
55.9
123
145
106.5
40.0
168.0
125.0
88
1.0
6
156.0
440.0
6.85
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성