피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
D208 - TWO SPOKE CONTROL HANDWHEEL WITH REVOLVING FOLDING HANDLE
Boteco
CONTROL HANDWHEELS
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/volantini_di_manovra/d208_asmtab.prj},{NB=D208130.TD0501P2},{IDNR=},{ARTX1=D208130.TD0501P},{ARTX2=D208130.TD1201P},{D=129},{H=50.0},{HH=36.0},{DD=32.0},{M=21.0},{C=29},{H2=32.0},{H3=12.0},{D3=26},{D1=5 H9},{POS=2},{Q=24},{DM=18},{DL=25},{L=76},{D1IN='5 H9','12'},{PESO1=311},{PESO2=308},{DXX=12},{GEW=8.000},{HM136=69.000},{PPATH=d208_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ART
Art.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d
[mm]
M
m
[mm]
C
c
[mm]
H2
h2
[mm]
H3
h3
[mm]
D3
d3
[mm]
Q
[mm]
DL
dl
[mm]
L
[mm]
PESO
Weight
[g]
D208080.TD0501P
D208080.TD0501P
80
34.0
26.0
24.5
16.0
18
20.0
6.0
16
20
20
56
135
D208100.TD0501P
D208100.TD0501P
99
43.0
33.0
28.0
20.0
23
26.5
9.0
16
24
20
56
192
D208130.TD0501P
D208130.TD0501P
129
50.0
36.0
32.0
21.0
29
32.0
12.0
26
24
25
76
311
D208160.TD0501P
D208160.TD0501P
159
57.0
40.5
40.0
22.0
35
34.0
8.5
26
32
25
76
460
D208200.TD0501P
D208200.TD0501P
198
61.5
39.5
51.0
17.5
44
33.0
7.5
26
32
25
76
704
D208250.TD0501P
D208250.TD0501P
252
70.0
47.0
55.5
24.0
46
39.0
11.0
24
36
26
97
1080
D208350.TD0501P
D208350.TD0501P
346
80.0
49.5
67.5
24.0
56
43.5
17.5
35
32
26
97
1690
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
D454 - "EUROMODEL" FOUR ARM CONTROL HANDWHEEL
Boteco
17.11.2021
D206 - TWO SPOKE CONTROL HANDWHEEL WITH REVOLVING HANDLE
Boteco
17.11.2021
L271 - T HANDLE WITH THREADED STUD
Boteco
17.11.2021
N241 - CONTROL KNOB WITH CAP AND THREADED INSERT
Boteco
17.11.2021
L803 - "EUROMODEL" WINGNUT WITH THREADED THROUGH INSERT
Boteco
17.11.2021
L755 - LARGE WINGNUT WITH RIGHT THROUGH THREADED INSERT
Boteco
17.11.2021
L749 - 28mm. WINGNUT WITH THREADED STUD
Boteco
17.11.2021
Forged Steel - Wheels
Caster Concepts
27.04.2022
NyTec-MD - Wheels
Caster Concepts
27.04.2022
Premium Cast Iron - Wheels
Caster Concepts
27.04.2022
High Profile Poly - Wheels
Caster Concepts
27.04.2022
Standard Profile Poly - Wheels
Caster Concepts
27.04.2022
Flanged - Wheels
Caster Concepts
27.04.2022
Mold on Rubber - Wheels
Caster Concepts
27.04.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성