피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20080 - Lobe knobs with threaded stud, steel zinc plated (Elesa® VC.692 p), Technopolymer, glass-fiber reinforced, black, matte finish
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.10 Clamping handles
03.200.100.10.30 Star knobs
BN 20080 Lobe knobs with threaded stud, steel zinc plated
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_10/03_200_100_10_30/bn_20080/bn_20080.prj},{NB=BN 20080 3204545 lobe knob 166364},{CNSORDERNO=3204545},{BNARTNR=3204545},{BNNORM1=Elesa® VC.692 p},{CNSMAT=Thermoplast mit Glasfasern verstärkt},{BNMAT=Thermoplast mit Glasfasern verstärkt},{BNSURFACE=schwarz matt},{CODE=166364},{DESCRIPTION=VC.692/40 p-M8x30},{DIM01=40},{DIM02=26.0},{DIM03=15},{DIM04=14.0},{DIM05=M8},{DIM06=30},{WEIGHT=32},{NDM=8.000},{KDM=6.466}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
l
[mm]
DIM03
d1
[mm]
DIM04
l2
[mm]
DIM05
d 6g
ⁿ/ₐ
DIM06
l
[mm]
WEIGHT
Weight [grams]
[g]
BN 20080 3204540 lobe kno...
3204540
Elesa® VC.692 p
Technopolymer, glass-fibe...
black matt
166242
VC.692/32 p-M6x16
32
22.5
14
12.5
M6
16
15
BN 20080 3204541 lobe kno...
3204541
Elesa® VC.692 p
Technopolymer, glass-fibe...
black matt
166243
VC.692/32 p-M6x20
32
22.5
14
12.5
M6
20
16
BN 20080 9064040 lobe kno...
9064040
Elesa® VC.692 p
Technopolymer, glass-fibe...
black matt
166244
VC.692/32 p-M6x25
32
22.5
14
12.5
M6
25
17
BN 20080 3204543 lobe kno...
3204543
Elesa® VC.692 p
Technopolymer, glass-fibe...
black matt
166245
VC.692/32 p-M6x30
32
22.5
14
12.5
M6
30
19
BN 20080 3204544 lobe kno...
3204544
Elesa® VC.692 p
Technopolymer, glass-fibe...
black matt
166362
VC.692/40 p-M8x20
40
26.0
15
14.0
M8
20
28
BN 20080 3204545 lobe kno...
3204545
Elesa® VC.692 p
Technopolymer, glass-fibe...
black matt
166364
VC.692/40 p-M8x30
40
26.0
15
14.0
M8
30
32
BN 20080 3204546 lobe kno...
3204546
Elesa® VC.692 p
Technopolymer, glass-fibe...
black matt
166366
VC.692/40 p-M8x40
40
26.0
15
14.0
M8
40
36
BN 20080 3204548 lobe kno...
3204548
Elesa® VC.692 p
Technopolymer, glass-fibe...
black matt
166481
VC.692/50 p-M10x20
50
31.0
18
17.0
M10
20
47
BN 20080 3204550 lobe kno...
3204550
Elesa® VC.692 p
Technopolymer, glass-fibe...
black matt
166483
VC.692/50 p-M10x30
50
31.0
18
17.0
M10
30
57
BN 20080 3204553 lobe kno...
3204553
Elesa® VC.692 p
Technopolymer, glass-fibe...
black matt
166485
VC.692/50 p-M10x40
50
31.0
18
17.0
M10
40
66
BN 20080 3204555 lobe kno...
3204555
Elesa® VC.692 p
Technopolymer, glass-fibe...
black matt
166571
VC.692/60 p-M12x30
60
36.5
21
21.0
M12
30
69
BN 20080 3204556 lobe kno...
3204556
Elesa® VC.692 p
Technopolymer, glass-fibe...
black matt
166573
VC.692/60 p-M12x40
60
36.5
21
21.0
M12
40
80
BN 20080 3204557 lobe kno...
3204557
Elesa® VC.692 p
Technopolymer, glass-fibe...
black matt
166575
VC.692/60 p-M12x50
60
36.5
21
21.0
M12
50
91
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성