카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 193 - Hex weld nuts (DIN 929), steel max. C 0,25%, plain
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.500 Welding technology
02.500.100 Welding nuts
02.500.100.10 Weld nuts
BN 193 Hex weld nuts three weld projections
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_500/02_500_100/02_500_100_10/bn_193/bn_193.prj},{NB=BN 193 1097385 hex weld nut M6},{CNSORDERNO=1097385},{BNARTNR=1097385},{BNNORM1=DIN 929},{BNMAT=Stahl (max. C 0.25%)},{CNSMAT=Stahl (max. C 0.25%)},{BNSURFACE=blank},{GEW=M6},{D=6.000},{P=1.000},{B=0.900},{D2=8.000},{D3=8.000},{D4=6.300},{E=12.020},{H1=0.750},{H2=0.400},{M=5.000},{S=11.000},{VER=DIN 13}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Core thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
B
Boundary dimensions +- 0.3
[mm]
D2
Diameter d11
[mm]
D3
Diameter H13
[mm]
D4
Diameter max.
[mm]
E
Width across corners min.
[mm]
H1
Boundary dimensions -0.2
[mm]
H2
Boundary dimensions -0.15
[mm]
M
Overall height h14
[mm]
S
Width across flat h13
[mm]
BN 193 1097350 hex weld n...
1097350
DIN 929
Steel (max. C 0.25%)
plain
3.000
2.459
0.500
0.800
4.500
4.500
3.150
8.150
0.550
0.250
3.000
7.500
BN 193 1097369 hex weld n...
1097369
DIN 929
Steel (max. C 0.25%)
plain
4.000
3.242
0.700
0.800
6.000
6.000
4.200
9.830
0.650
0.350
3.500
9.000
BN 193 1097377 hex weld n...
1097377
DIN 929
Steel (max. C 0.25%)
plain
5.000
4.134
0.800
0.800
7.000
7.000
5.250
10.950
0.700
0.400
4.000
10.000
BN 193 1097385 hex weld n...
1097385
DIN 929
Steel (max. C 0.25%)
plain
6.000
4.917
1.000
0.900
8.000
8.000
6.300
12.020
0.750
0.400
5.000
11.000
BN 193 1097393 hex weld n...
1097393
DIN 929
Steel (max. C 0.25%)
plain
8.000
6.647
1.250
1.000
10.500
10.500
8.400
15.380
0.900
0.500
6.500
14.000
BN 193 1097407 hex weld n...
1097407
DIN 929
Steel (max. C 0.25%)
plain
10.000
8.376
1.500
1.250
12.500
12.500
10.500
18.740
1.150
0.650
8.000
17.000
BN 193 1097415 hex weld n...
1097415
DIN 929
Steel (max. C 0.25%)
plain
12.000
10.106
1.750
1.250
14.800
14.800
12.600
20.910
1.400
0.800
10.000
19.000
BN 193 1097423 hex weld n...
1097423
DIN 929
Steel (max. C 0.25%)
plain
14.000
11.835
2.000
1.500
16.800
16.800
14.700
24.270
1.800
1.000
11.000
22.000
BN 193 1097431 hex weld n...
1097431
DIN 929
Steel (max. C 0.25%)
plain
16.000
13.835
2.000
1.500
18.800
18.800
16.800
26.510
1.800
1.000
13.000
24.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성