피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 11801 - Pozi oval countersunk head tapping screws form Z, with cone end type C (DIN 7983 C; ~ISO 7051), A4
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.200 Direct assembly screws for metal
01.200.200.10 Thread forming and tapping screws for metal
BN 80594, BN 11801 Pozi oval countersunk head tapping screws form Z, with cone end type C
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_200/01_200_200_10/bn_80594_11801/bn_11801.prj},{NB=BN 11801 5805790 cross recessed oval countersunk head tapping screw ST4.2x60},{CNSORDERNO=5805790},{BNARTNR=5805790},{BNNORM1=DIN 7983 C},{BNNORM2=~ISO 7051},{BNMAT=INOX A4},{CNSMAT=INOX A4},{BNSURFACE=},{D=4.2},{P=1.400},{L=60.0},{A=1.400},{DK=8.100},{F=1.400},{K=2.500},{R=1.600},{RF=6.600},{MZ=4.600},{TZ=2.720},{Y=3.700}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
A
Distance from the last full form thread to the bearing face max.
[mm]
DK
Head diameter max.
[mm]
F
Height of the raised ~
[mm]
K
Head height ~
[mm]
R
Transition radius under head max.
[mm]
RF
Radius of curvature of the lens head ~
[mm]
MZ
Wing diameter of cross recesses ~
[mm]
TZ
Depth of the driving feature max.
[mm]
Y
Length of the cone max.
[mm]
BN 11801 3060800 cross re...
3060800
DIN 7983 C
~ISO 7051
Stainless steel A4
2.9
2.180
1.100
6.5
1.100
5.500
0.900
1.700
1.100
4.600
3.100
2.080
2.600
BN 11801 3060802 cross re...
3060802
DIN 7983 C
~ISO 7051
Stainless steel A4
2.9
2.180
1.100
9.5
1.100
5.500
0.900
1.700
1.100
4.600
3.100
2.080
2.600
BN 11801 3060803 cross re...
3060803
DIN 7983 C
~ISO 7051
Stainless steel A4
2.9
2.180
1.100
13.0
1.100
5.500
0.900
1.700
1.100
4.600
3.100
2.080
2.600
BN 11801 3060805 cross re...
3060805
DIN 7983 C
~ISO 7051
Stainless steel A4
2.9
2.180
1.100
16.0
1.100
5.500
0.900
1.700
1.100
4.600
3.100
2.080
2.600
BN 11801 3060806 cross re...
3060806
DIN 7983 C
~ISO 7051
Stainless steel A4
2.9
2.180
1.100
19.0
1.100
5.500
0.900
1.700
1.100
4.600
3.100
2.080
2.600
BN 11801 3060807 cross re...
3060807
DIN 7983 C
~ISO 7051
Stainless steel A4
2.9
2.180
1.100
22.0
1.100
5.500
0.900
1.700
1.100
4.600
3.100
2.080
2.600
BN 11801 3060808 cross re...
3060808
DIN 7983 C
~ISO 7051
Stainless steel A4
2.9
2.180
1.100
25.0
1.100
5.500
0.900
1.700
1.100
4.600
3.100
2.080
2.600
BN 11801 3060811 cross re...
3060811
DIN 7983 C
~ISO 7051
Stainless steel A4
3.5
2.640
1.300
9.5
1.300
6.800
1.200
2.100
1.400
5.400
4.300
2.340
3.200
BN 11801 3060812 cross re...
3060812
DIN 7983 C
~ISO 7051
Stainless steel A4
3.5
2.640
1.300
13.0
1.300
6.800
1.200
2.100
1.400
5.400
4.300
2.340
3.200
BN 11801 3060814 cross re...
3060814
DIN 7983 C
~ISO 7051
Stainless steel A4
3.5
2.640
1.300
16.0
1.300
6.800
1.200
2.100
1.400
5.400
4.300
2.340
3.200
BN 11801 3060817 cross re...
3060817
DIN 7983 C
~ISO 7051
Stainless steel A4
3.5
2.640
1.300
19.0
1.300
6.800
1.200
2.100
1.400
5.400
4.300
2.340
3.200
BN 11801 3060818 cross re...
3060818
DIN 7983 C
~ISO 7051
Stainless steel A4
3.5
2.640
1.300
22.0
1.300
6.800
1.200
2.100
1.400
5.400
4.300
2.340
3.200
BN 11801 3060820 cross re...
3060820
DIN 7983 C
~ISO 7051
Stainless steel A4
3.5
2.640
1.300
25.0
1.300
6.800
1.200
2.100
1.400
5.400
4.300
2.340
3.200
BN 11801 3060822 cross re...
3060822
DIN 7983 C
~ISO 7051
Stainless steel A4
3.5
2.640
1.300
32.0
1.300
6.800
1.200
2.100
1.400
5.400
4.300
2.340
3.200
BN 11801 3060825 cross re...
3060825
DIN 7983 C
~ISO 7051
Stainless steel A4
3.5
2.640
1.300
38.0
1.300
6.800
1.200
2.100
1.400
5.400
4.300
2.340
3.200
BN 11801 3060829 cross re...
3060829
DIN 7983 C
~ISO 7051
Stainless steel A4
3.9
2.920
1.300
9.5
1.300
7.500
1.300
2.300
1.500
6.000
4.400
2.460
3.500
BN 11801 3060831 cross re...
3060831
DIN 7983 C
~ISO 7051
Stainless steel A4
3.9
2.920
1.300
13.0
1.300
7.500
1.300
2.300
1.500
6.000
4.400
2.460
3.500
BN 11801 3060833 cross re...
3060833
DIN 7983 C
~ISO 7051
Stainless steel A4
3.9
2.920
1.300
16.0
1.300
7.500
1.300
2.300
1.500
6.000
4.400
2.460
3.500
BN 11801 3060834 cross re...
3060834
DIN 7983 C
~ISO 7051
Stainless steel A4
3.9
2.920
1.300
19.0
1.300
7.500
1.300
2.300
1.500
6.000
4.400
2.460
3.500
BN 11801 3060835 cross re...
3060835
DIN 7983 C
~ISO 7051
Stainless steel A4
3.9
2.920
1.300
22.0
1.300
7.500
1.300
2.300
1.500
6.000
4.400
2.460
3.500
BN 11801 3060836 cross re...
3060836
DIN 7983 C
~ISO 7051
Stainless steel A4
3.9
2.920
1.300
25.0
1.300
7.500
1.300
2.300
1.500
6.000
4.400
2.460
3.500
BN 11801 3060837 cross re...
3060837
DIN 7983 C
~ISO 7051
Stainless steel A4
3.9
2.920
1.300
32.0
1.300
7.500
1.300
2.300
1.500
6.000
4.400
2.460
3.500
BN 11801 3060839 cross re...
3060839
DIN 7983 C
~ISO 7051
Stainless steel A4
3.9
2.920
1.300
38.0
1.300
7.500
1.300
2.300
1.500
6.000
4.400
2.460
3.500
BN 11801 3060841 cross re...
3060841
DIN 7983 C
~ISO 7051
Stainless steel A4
4.2
3.100
1.400
9.5
1.400
8.100
1.400
2.500
1.600
6.600
4.600
2.720
3.700
BN 11801 3060842 cross re...
3060842
DIN 7983 C
~ISO 7051
Stainless steel A4
4.2
3.100
1.400
13.0
1.400
8.100
1.400
2.500
1.600
6.600
4.600
2.720
3.700
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Stainless steel screw, full thread, flat countersunk head, cross recess Z, ...
SPAX
23.02.2023
DIN 7983 C-H - Cross recessed raised countersunk head H tapping screws, For...
Fabory
13.02.2023
21000103 - Steel(+) Truss Tapping Screw(2-B-0)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
ISO 14583 - FN 345 - rostfrei A2 - Hexalobular socket raised countersunk he...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
BN 660 - Phillips pan head machine screws form H (DIN 7985 A; ISO 7045), A2
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 5653 - Hexalobular (6 Lobe) socket pan head thread forming screws ~type ...
Bossard Catalog
31.10.2023
ISO 7051 C-H (DIN 7983 C) - FN 364 - verzinkt blau - Cross recessed raised ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성