피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 602 - Flat washers without chamfer (DIN 125-1 A; ISO 7089), aluminum, plain
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.300 Washers
01.100.300.10 Washers flat, without chamfer
BN 602 Flat washers without chamfer
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_300/01_100_300_10/bn_602/bn_602.prj},{NB=BN 602 1964380 flat washer M6},{CNSORDERNO=1964380},{BNARTNR=1964380},{BNNORM1=DIN 125 A},{BNNORM2=ISO 7089},{BNMAT=Aluminium},{CNSMAT=Aluminium},{BNSURFACE=blank},{D=6.000},{DA=6.400},{DW=12.000},{H=1.600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
DA
Inner diameter min.
[mm]
DW
Outer diameter max.
[mm]
H
Height
[mm]
BN 602 1229796 flat washe...
1229796
DIN 125 A
ISO 7089
Aluminum
plain
3.000
3.200
7.000
0.500
BN 602 1229818 flat washe...
1229818
DIN 125 A
ISO 7089
Aluminum
plain
4.000
4.300
9.000
0.800
BN 602 1229826 flat washe...
1229826
DIN 125 A
ISO 7089
Aluminum
plain
5.000
5.300
10.000
1.000
BN 602 1964380 flat washe...
1964380
DIN 125 A
ISO 7089
Aluminum
plain
6.000
6.400
12.000
1.600
BN 602 1964399 flat washe...
1964399
DIN 125 A
ISO 7089
Aluminum
plain
8.000
8.400
16.000
1.600
BN 602 1964410 flat washe...
1964410
DIN 125 A
ISO 7089
Aluminum
plain
10.000
10.500
20.000
2.000
BN 602 1229869 flat washe...
1229869
DIN 125 A
ISO 7089
Aluminum
plain
12.000
13.000
24.000
2.500
BN 602 1229877 flat washe...
1229877
DIN 125 A
ISO 7089
Aluminum
plain
16.000
17.000
30.000
3.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성