피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
GB.13 - Guide Bushing steel with shoulder and solid lubricant
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
Precision Guiding Elements
Guide Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{bordignon/sf_technik/0/3/b/b2/gb_13.prj},{NB=GB.13.032},{COMP=SF Bordignon GmbH},{IDNR=},{L1=75},{L2=30},{L3=45},{DD7=79.7},{DD6=67},{DD4=53},{DD3=56},{DD2=48},{DD1=32}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
COMP
Company
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
DD7
rapidly changing examined pins
[mm]
DD6
precision examined pins
[mm]
DD4
d4
[mm]
DD3
d3
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
GB.13.019
SF Bordignon GmbH
43
23
20
64.7
52
39
40
32
19
GB.13.020
SF Bordignon GmbH
43
23
20
64.7
52
39
40
32
20
GB.13.024
SF Bordignon GmbH
59
23
36
72.7
60
46
48
40
24
GB.13.025
SF Bordignon GmbH
59
23
36
72.7
60
46
48
40
25
GB.13.030
SF Bordignon GmbH
75
30
45
79.7
67
53
56
48
30
GB.13.032
SF Bordignon GmbH
75
30
45
79.7
67
53
56
48
32
GB.13.038
SF Bordignon GmbH
82
37
45
89.7
77
63
66
58
38
GB.13.040
SF Bordignon GmbH
82
37
45
89.7
77
63
66
58
40
GB.13.048
SF Bordignon GmbH
97
47
50
103.7
91
77
80
70
48
GB.13.050
SF Bordignon GmbH
97
47
50
103.7
91
77
80
70
50
GB.13.060
SF Bordignon GmbH
116
60
56
118.7
106
92
95
85
60
GB.13.063
SF Bordignon GmbH
116
60
56
118.7
106
92
95
85
63
GB.13.080
SF Bordignon GmbH
120
66
60
141.7
129
115
118
105
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1242.3-ISO - Flanged guide bush, steel - bronze with solid lubricant ISO 9...
Veith
13.03.2012
GB.04 - Guide Bushing steel with shoulder
Bordignon
09.01.2023
SN1515 - Ground spacer sleeve shoulder screws
STRACK
21.07.2022
1241.4 ISO - Guide bushes with shoulder, steel/bronze with solid lubricant
Kern
26.02.2019
GB.15 - Flanged Guide Bushing steel with solid lubricant
Bordignon
09.01.2023
GB.16 - Flanged Guide Bushing steel with solid lubricant
Bordignon
09.01.2023
1241.4-ISO - Guide bush with shoulder, steel - bronze with solid lubricant ...
Veith
13.03.2012
244.16. - Spring and spacer unit
FIBRO
21.07.2023
GB.17 - Flanged Guide Bushing steel with solid lubricant
Bordignon
09.01.2023
GB.14 - Guide Bushing steel with shoulder and solid lubricant
Bordignon
09.01.2023
HB - Guide bushing - Type HB
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
06.10.2021
GB.07 - Guide Bushing steel with shoulder
Bordignon
09.01.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성