피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0515 - Ring bolts rotatable high-strength grade 10
Blohm
Transport technology
Ring bolts and hoist rings
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/transporttechnik/ringschrauben_lastbuegel/07695.prj},{NB=B0515.30451},{BESTBLOHM=B0515.30451},{AUSF=mit Sechskantschlüssel},{D=M30},{D1=60},{D2=105},{D3=61},{H=112},{L=45},{S=25},{S1=22.5},{TRAGF=4500},{GEW=1.7740},{BS=Infotext},{ZTN=73181300},{EAN=MIN},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=30.0},{SW=22.000},{TYP=2.000},{XA=49.0},{XB=77.0},{XC=6.0},{XD=25.0},{XE=4.000},{XF=28.0},{XG=9.000},{XH=15.0},{XI=51.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
H
distance
[mm]
L
Length
[mm]
S
distance
[mm]
S1
Weight
[kg]
TRAGF
Permissible load
[kg]
GEW
Approx. weight
[kg]
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0515.08151
B0515.08151
with hexagon wrench
M8
25
44
25
47
12
9
9.5
300
0.1271
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0515.10151
B0515.10151
with hexagon wrench
M10
25
44
26
47
15
9
9.5
400
0.1353
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0515.12181
B0515.12181
with hexagon wrench
M12
30
52
34
55
18
11
11.0
750
0.2229
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0515.16241
B0515.16241
with hexagon wrench
M16
35
61
35
64
24
14
13.0
1500
0.3587
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0515.20301
B0515.20301
with hexagon wrench
M20
40
70
44
74
30
16
15.0
2300
0.6704
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0515.24361
B0515.24361
with hexagon wrench
M24
48
84
52
91
36
19
18.0
3200
0.9622
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0515.30451
B0515.30451
with hexagon wrench
M30
60
105
61
112
45
25
22.5
4500
1.7740
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0515.08150
B0515.08150
without hexagon wrench
M8
25
44
25
47
12
9
9.5
300
0.1226
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0515.10150
B0515.10150
without hexagon wrench
M10
25
44
26
47
15
9
9.5
400
0.1246
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0515.12180
B0515.12180
without hexagon wrench
M12
30
52
34
55
18
11
11.0
750
0.2056
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0515.16240
B0515.16240
without hexagon wrench
M16
35
61
35
64
24
14
13.0
1500
0.3355
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0515.20300
B0515.20300
without hexagon wrench
M20
40
70
44
74
30
16
15.0
2300
0.5430
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0515.24360
B0515.24360
without hexagon wrench
M24
48
84
52
91
36
19
18.0
3200
0.9014
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0515.30450
B0515.30450
without hexagon wrench
M30
60
105
61
112
45
25
22.5
4500
1.6420
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FAA9-1-10705-1360-3291 - Type X bark fence
RISUMDHAO
04.07.2023
SF2-Standard mesh panels for Flex II, HB=20 - Safety fence system Flex II
BRÜHL
29.04.2019
VRSSss - Hoist ring male swivelling stainless steel
HPC
17.02.2022
30_40AVD01 - Mechanical fence 30/40 series accessories ¡¤ aluminum-plastic ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
Modèle 18-1051 - Anneau de levage à double articulation à tige filetée, cha...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
31.08.2021
FX-LT - Permanent Magnetic Truss
Flaig Magnetsysteme
22.04.2024
K1735 - Hoist rings, steel, 360° rotation grade 10
KIPP
27.05.2024
837 - HEAVY LIFT SWIVEL HOIST RING
CARCANO
30.05.2022
2131.11. - Lifting eye bolt, rotatable
FIBRO
21.07.2023
3000 K / 625 x 625 mm / 30 W - Recessed light
ESYLUX
23.02.2024
B0512 - Ring bolts similar to DIN 580
Blohm
03.06.2024
GN 581 - Lifting eye bolts (rotating) Type A without spanner
Ganter
12.04.2024
B0558 - Ring bolts, stainless steel, revolving high-strength
Blohm
03.06.2024
K0769 - Ring bolts rotatable high-strength grade 10
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성