피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Bahr Modultechnik
생성됨: 12.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bahr Modultechnik
Positioning system DLZS 120, 160, 200 - Belt driven positioning systems
Bahr Modultechnik
Positioning systems
Roller guide positioning systems DL
Powered by
CAD모델 선택
{bahr_modultechnik/1_positioning_systems/1_7_dl_roller/dlzs_asmtab.prj},{NB=DLZS120100004100410(156)(0)},{TYP=DLZS 120},{BG=120},{Q=156},{HUB=200},{HUBST=0.000},{FPA=0},{STA=0},{AV=0},{INFO=Produktdatenblatt},{A=120},{B=96},{C=80},{D=47},{E=78},{F=42},{G=84},{H=10},{I=18.7},{J=68},{K=163},{M=M 5},{N=M 6},{O=M 6},{P=10},{T=M 6},{TT=6},{U=60},{W=Wartungsbohrung},{XX=10},{X=130},{Y=30},{DPL=8},{GG=6.1},{G1=0.8},{CODENR=04},{ZR=5M 25},{VH=130},{ZZ=26},{S=14x35},{R=5x5x28},{KPP=14},{YW=40.0},{I2=MIN},{PPATH=../1_8_ds_rail/assemblies/dlzs_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
L
Basic length
[mm]
CNSORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
LMAX
Overall length
[mm]
A
Width
[mm]
B
Distance
[mm]
C
Width
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
Distance
[mm]
F
Distance
[mm]
G
Height
[mm]
H
Height
[mm]
I
Height
[mm]
J
Height
[mm]
K
Height
[mm]
M
for
ⁿ/ₐ
N
for
ⁿ/ₐ
O
for
ⁿ/ₐ
P
Length
[mm]
T
Thread
ⁿ/ₐ
U
Height
[mm]
V
Length
[mm]
X
Length
[mm]
Y
Height
[mm]
GG
Basic weight
[kg]
G1
Weight per 100 mm
[kg]
ZR
Belt
ⁿ/ₐ
VH
Feed per turn
[mm/u]
ZZ
Number of teeth
ⁿ/ₐ
S
Ø x length
ⁿ/ₐ
R
Key
ⁿ/ₐ
KPP
Coupling
ⁿ/ₐ
DLZS120100004100410(156)
DLZS 120
210
DLZS120100004100410(156)
410
120
96
80
47
78
42
84
10
18.7
68
163
M 5
M 6
M 6
10
M 6
60
146
130
30
6.1
0.8
5M 25
130
26
14x35
5x5x28
14
DLZS160100007100500(200)
DLZS 160
300
DLZS160100007100500(200)
500
160
130
100
68
90
60
107
11
39.0
90
213
M 6
M 8
M 8
12
M 8
80
160
180
38
14.9
1.5
8M30
192
24
18x45
6x6x40
19
DLZS200100009100580(270)
DLZS 200
380
DLZS200100009100580(270)
580
200
160
130
90
140
80
146
15
48.5
110
275
M 8
M 10
M 10
15
M 10
100
213
270
60
30.8
2.1
8M50
256
32
22x45
6x6x40
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성