피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
BR PP-RCT-Bronze/LFB Transition male-thread-con green
Bänninger
4 PP-RCT
4.02 Fittings socket-welding
Transitions
Powered by
CAD모델 선택
{baenninger/4_pp_rct/4_02_fittings_socket/4_02_04/br_pp_rct_rg_lfb_ubergang_ag_keg.prj},{NB=7L11097611 PP-RCT Übergang D40 (High)},{ARTNR=7L11097611},{LOG=High},{ZN=1.8243gB-9-08},{DXR=40 x 1},{D=55},{L=72},{KZ=51},{SW1=63},{R=1\"},{KD=40},{RP1=33.249},{D2=62},{KD1=25.5},{KD2=MIN},{KD2H=0.0},{LNPT=},{L1=54},{KZNPT=},{L1M=20.8},{KLGEW=18},{KLGEWNPT=MIN},{KL1=22.0},{KL2=11.0},{KL3=MIN},{KL3H=0},{KL4=MIN},{KL4H=0},{KL5=21.0},{SW2=MIN},{SW2H=0},{KE1=66.0},{KE2=MIN},{KE2H=0},{GW=0,210},{VE1=-},{VE2=36},{GTIN=4041941077559},{CERT1=●},{CERT2=},{CERT3=●},{CERT4=●},{CERT5=●},{WERK=PP-RCT},{PRODUCT=Übergang},{R1=0.000},{R2=14.000},{LR=13.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ARTNR
Artikel Nr.
ⁿ/ₐ
DXR
d x R
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
KZ
z aufgerundet/abgerundet
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
GW
Gewicht
[kg]
VE1
PU1
ⁿ/ₐ
VE2
PU2
ⁿ/ₐ
GTIN
ⁿ/ₐ
CERT1
DINplus P1R0341
ⁿ/ₐ
CERT2
DINplus P1R0342
ⁿ/ₐ
CERT3
NSF Logo
ⁿ/ₐ
CERT4
W LIC. 74818
ⁿ/ₐ
CERT5
ÖVGW W 1.439
ⁿ/ₐ
7L11067311 PP-RCT Übergan...
7L11067311
20 x 1/2
29
53
39
36
0,073
10
60
4041941077498
●
●
●
●
7L11067511 PP-RCT Übergan...
7L11067511
20 x 3/4
29
54
39
44
0,092
10
40
4041941077504
●
●
●
●
7L11077311 PP-RCT Übergan...
7L11077311
25 x 1/2
34
53
37
36
0,073
10
80
4041941077511
●
●
●
●
7L11077511 PP-RCT Übergan...
7L11077511
25 x 3/4
34
54
38
44
0,092
10
70
4041941077528
●
●
●
●
7L11087511 PP-RCT Übergan...
7L11087511
32 x 3/4
43
56
36
44
0,097
10
60
4041941077535
●
●
●
●
7L11087611 PP-RCT Übergan...
7L11087611
32 x 1
43
65
46
51
0,164
-
40
4041941077542
●
●
●
●
7L11097611 PP-RCT Übergan...
7L11097611
40 x 1
55
72
51
63
0,210
-
36
4041941077559
●
●
●
●
7L11097711 PP-RCT Übergan...
7L11097711
40 x 1 1/4
55
74
53
63
0,300
-
24
4041941077566
●
●
●
●
7L11107711 PP-RCT Übergan...
7L11107711
50 x 1 1/4
64
78
54
70
0,320
-
24
4041941077573
●
●
●
●
7L11107811 PP-RCT Übergan...
7L11107811
50 x 1 1/2
64
78
54
70
0,350
-
24
4041941077580
●
●
●
●
7L11118011 PP-RCT Übergan...
7L11118011
63 x 2
79
92
64
85
0,550
-
12
4041941077597
●
●
●
●
7L11128311 PP-RCT Übergan...
7L11128311
75 x 2 1/2
98
112
82
112
1,20
-
2
4041941077603
●
●
●
●
7L11138511 PP-RCT Übergan...
7L11138511
90 x 3
118
137
103
134
1,97
-
4
4041941077610
●
●
●
●
7L11148711 PP-RCT Übergan...
7L11148711
110 x 4
146
148
111
170
2,89
-
2
4041941077627
●
●
●
●
7L11158811 PP-RCT Übergan...
7L11158811
125 x 5
166
158
118
208
4,38
-
2
4041941077634
●
●
●
●
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BR PP-RCT Elbow 90° green
Bänninger
29.09.2022
BR PP-RCT Socket
Bänninger
10.01.2023
BR PP-RCT-Bronze/LFB Transition female-thread-cyl green
Bänninger
18.01.2023
BR PP-RCT-Bronze/LFB Transition-Elbow 90° female-thread-cyl
Bänninger
18.01.2023
BR PP-RCT Cap
Bänninger
23.11.2022
BR PP-RCT Brass-Valve angle with metal seat green
Bänninger
18.04.2023
BR PP-RCT-Brass Valve straight with hand wheel green
Bänninger
18.04.2023
BR PP-RCT-Bronze/LFB Transition Manifold female-thread-cyl cascadable green
Bänninger
10.02.2023
BR PP-RCT-Bronze/LFB Valve angle bottom-part fem-thread-cyl green
Bänninger
18.04.2023
BR PP-RCT-Bronze/LFB Transition-Manifold male-thread-con cascadable green
Bänninger
10.02.2023
BR PP-RCT-Bronze/LFB Transition-Elbow 90° male-thread-con green
Bänninger
18.01.2023
BR PP-RCT Union O-Ring-gasket-EPDM 20˚C/1.0MPa green
Bänninger
31.01.2023
BR PP-RCT Elbow 45
Bänninger
29.09.2022
BR PP-RCT Bend 90° SDR11 green
Bänninger
29.09.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성