피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
2-Way - Electric
Assured Automation
2-Way Ball Valves
Powered by
CAD모델 선택
{assured_automation/2_way_ball_valves/2_way_electric_asmtab.prj},{NB=H36CPFB7B},{MTBRKTHT=0.000},{VBBOX1=14.389},{ROWID=H36CPFN-B7B-N},{VPN=H36CPFN},{APN=BEEM510F_07_C7_11},{VTYPE=2-Way Ball Valve},{VSERDESC=36 - Stainless Steel - 3-piece Body - High Cycle Stem - NPT, SW, or Tri-Clamp Connections},{VBODYMAT=},{VCONN=},{VSIZE2=H - 2},{STMPKG=},{SEATS=},{SEATYSEALMAT=},{ADESC=Electric, B7 Series, 24VDC},{AMODYNKEY2=N|Y},{PCOM=<---},{VPNBOM1=H36CPFN},{VPNBOM3=},{VDASH1=H},{VDASH2=36CPF},{FAILTOKEY2=2-N},{VFAM=36},{VSER=36C},{ACODE=B7B},{AKEY=B7B},{SOLKEY1=N},{SOLKEY1YN=N},{VOLTKEY=N},{LSKEY1=N},{LSKEY2MOD=N},{EMODKEY=EP420C|EP010C|EP420O|EP010O},{EXSWKEY=N|-2XS},{FLOWPLAN=},{FAILTO=N},{AMOD=N},{SOLCONN=N},{VOLT=N},{LSCODE=N},{EXSW=N},{EMOD=N},{ABAT=N}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
VPNBOM
Valve PN for BOM
ⁿ/ₐ
APNBOM
Actuator PN for BOM
ⁿ/ₐ
VSERDESC
Valve Series
ⁿ/ₐ
VBODYMAT
Valve Body Material
ⁿ/ₐ
VCONN
Valve Connection
ⁿ/ₐ
VSIZE2
Valve Size
[인치]
STMPKG
Stem Packing
ⁿ/ₐ
SEATS
Seats
ⁿ/ₐ
SEATYSEALMAT
Seat & Seal Material
ⁿ/ₐ
ADESC
Actuator Description
ⁿ/ₐ
EMODBRAKE
Electric Modulating Brake
ⁿ/ₐ
ACTCINST
ⁿ/ₐ
CP2PENXV4A
CP2PENXV4A
CP2PENXM
EV1S1V1
P2 - PVC - NPT or Glue So...
PVC
NPT
C - 1/2
EPDM
Electric, V4 Series, 120V...
N
N
DP2PENXV4A
DP2PENXV4A
DP2PENXM
EV1S1V1
P2 - PVC - NPT or Glue So...
PVC
NPT
D - 3/4
EPDM
Electric, V4 Series, 120V...
N
N
EP2PENXV4A
EP2PENXV4A
EP2PENXM
EV1S1V1
P2 - PVC - NPT or Glue So...
PVC
NPT
E - 1
EPDM
Electric, V4 Series, 120V...
N
N
FP2PENXV4A
FP2PENXV4A
FP2PENXM
EV1S1V1
P2 - PVC - NPT or Glue So...
PVC
NPT
F - 1-1/4
EPDM
Electric, V4 Series, 120V...
N
N
GP2PENXV4A
GP2PENXV4A
GP2PENXM
EV1S1V1
P2 - PVC - NPT or Glue So...
PVC
NPT
G - 1-1/2
EPDM
Electric, V4 Series, 120V...
N
N
HP2PENXV4A
HP2PENXV4A
HP2PENXM
EV3S2V1
P2 - PVC - NPT or Glue So...
PVC
NPT
H - 2
EPDM
Electric, V4 Series, 120V...
N
N
CP2PVNXV4A
CP2PVNXV4A
CP2PVNXM
EV1S1V1
P2 - PVC - NPT or Glue So...
PVC
NPT
C - 1/2
Viton
Electric, V4 Series, 120V...
N
N
DP2PVNXV4A
DP2PVNXV4A
DP2PVNXM
EV1S1V1
P2 - PVC - NPT or Glue So...
PVC
NPT
D - 3/4
Viton
Electric, V4 Series, 120V...
N
N
EP2PVNXV4A
EP2PVNXV4A
EP2PVNXM
EV1S1V1
P2 - PVC - NPT or Glue So...
PVC
NPT
E - 1
Viton
Electric, V4 Series, 120V...
N
N
FP2PVNXV4A
FP2PVNXV4A
FP2PVNXM
EV1S1V1
P2 - PVC - NPT or Glue So...
PVC
NPT
F - 1-1/4
Viton
Electric, V4 Series, 120V...
N
N
GP2PVNXV4A
GP2PVNXV4A
GP2PVNXM
EV1S1V1
P2 - PVC - NPT or Glue So...
PVC
NPT
G - 1-1/2
Viton
Electric, V4 Series, 120V...
N
N
HP2PVNXV4A
HP2PVNXV4A
HP2PVNXM
EV3S2V1
P2 - PVC - NPT or Glue So...
PVC
NPT
H - 2
Viton
Electric, V4 Series, 120V...
N
N
CP2CENXV4A
CP2CENXV4A
CP2CENXM
EV1S1V1
P2 - PVC - NPT or Glue So...
CPVC
NPT
C - 1/2
EPDM
Electric, V4 Series, 120V...
N
N
DP2CENXV4A
DP2CENXV4A
DP2CENXM
EV1S1V1
P2 - PVC - NPT or Glue So...
CPVC
NPT
D - 3/4
EPDM
Electric, V4 Series, 120V...
N
N
EP2CENXV4A
EP2CENXV4A
EP2CENXM
EV1S1V1
P2 - PVC - NPT or Glue So...
CPVC
NPT
E - 1
EPDM
Electric, V4 Series, 120V...
N
N
FP2CENXV4A
FP2CENXV4A
FP2CENXM
EV1S1V1
P2 - PVC - NPT or Glue So...
CPVC
NPT
F - 1-1/4
EPDM
Electric, V4 Series, 120V...
N
N
GP2CENXV4A
GP2CENXV4A
GP2CENXM
EV1S1V1
P2 - PVC - NPT or Glue So...
CPVC
NPT
G - 1-1/2
EPDM
Electric, V4 Series, 120V...
N
N
HP2CENXV4A
HP2CENXV4A
HP2CENXM
EV3S2V1
P2 - PVC - NPT or Glue So...
CPVC
NPT
H - 2
EPDM
Electric, V4 Series, 120V...
N
N
CP2CVNXV4A
CP2CVNXV4A
CP2CVNXM
EV1S1V1
P2 - PVC - NPT or Glue So...
CPVC
NPT
C - 1/2
Viton
Electric, V4 Series, 120V...
N
N
DP2CVNXV4A
DP2CVNXV4A
DP2CVNXM
EV1S1V1
P2 - PVC - NPT or Glue So...
CPVC
NPT
D - 3/4
Viton
Electric, V4 Series, 120V...
N
N
EP2CVNXV4A
EP2CVNXV4A
EP2CVNXM
EV1S1V1
P2 - PVC - NPT or Glue So...
CPVC
NPT
E - 1
Viton
Electric, V4 Series, 120V...
N
N
FP2CVNXV4A
FP2CVNXV4A
FP2CVNXM
EV1S1V1
P2 - PVC - NPT or Glue So...
CPVC
NPT
F - 1-1/4
Viton
Electric, V4 Series, 120V...
N
N
GP2CVNXV4A
GP2CVNXV4A
GP2CVNXM
EV1S1V1
P2 - PVC - NPT or Glue So...
CPVC
NPT
G - 1-1/2
Viton
Electric, V4 Series, 120V...
N
N
HP2CVNXV4A
HP2CVNXV4A
HP2CVNXM
EV3S2V1
P2 - PVC - NPT or Glue So...
CPVC
NPT
H - 2
Viton
Electric, V4 Series, 120V...
N
N
CP2PESXV4A
CP2PESXV4A
CP2PESXM
EV1S1V1
P2 - PVC - NPT or Glue So...
PVC
Glue Socket
C - 1/2
EPDM
Electric, V4 Series, 120V...
N
N
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
3-Way - Pneumatic
Assured Automation
18.08.2023
3-Way - Electronic
Assured Automation
08.12.2022
2-Way - Pneumatic
Assured Automation
18.01.2024
3-way ball valves, standard type, L-bore
Riegler
17.11.2015
HRS090_PF - Particle Filter Set
SMC
16.11.2022
HPBC - Water collector
HPS International
01.02.2021
PVC blade hose
COSMOTEC
04.04.2023
Standard pressure gauges, connection on bottom
Riegler
18.11.2015
Ball valves, lightweight type, female/female thread
Riegler
15.01.2018
2-Way - Manual Operation
Assured Automation
08.12.2022
XZL91_96 - Economical Type¡¤All Stainless Steel Ball Valve
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
Flange - HoKa Flange without sockets
Hoka
21.12.2023
Butterfly valve handle flange - HoKa butterfly valve incl. seal with hand l...
Funken
14.02.2024
PVC 4-times flanges - HoKa PVC Flexible connector 4-times curled, with flan...
Hoka
02.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성