您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
APTAA-T10150 - 组合式梯形齿免键同步带轮T10型--标准型/沉孔型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D3-同步带轮
免键同步带轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tongbudailun/mianjiantongbudailun/aptaa-t10150.prj},{NB=APTAA-T10150-28-E-d16},{CODE=APTAA},{GCKD=T10150},{CS=28},{DLXZ=E},{XD=16},{T101500=[16:20/1],22},{T102000=[16:20/1],22,24,25,28,30,32},{T102001=[16:19/1]},{T102500=[16:20/1],22,24,25,28,30,32},{T102501=[16:20/1],22,24,25,28,30,32},{T103000=[16:20/1],22,24,25,28,30,32},{T103001=[16:20/1],22,24,25,28,30},{T104000=[16:20/1],22,24,25,28,30,32},{T104001=[16:20/1],22,24,25,28,30},{T105000=[16:20/1],22,24,25,28,30,32},{T105001=[16:20/1],22,24,25,28,30},{DR=89.13},{DS=87.25},{DFO=95},{DFI=75},{PDF=aptaa-t10.pdf},{PPATH=aptaa-t10/aptaa-t10-asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
T102501
F型
ⁿ/ₐ
T103000
E型
ⁿ/ₐ
T103001
F型
ⁿ/ₐ
DR
Dr
[mm]
DS
Ds
[mm]
DFO
Dfo
[mm]
DFI
Dfi
[mm]
APTAA-T10150-16-E-d12
APTAA-T10150-16-E-d12
16
12,14
12,14
12,14
50.93
49.05
58
40
APTAA-T10150-18-E-d12
APTAA-T10150-18-E-d12
18
12,[14:16/1]
12,[14:16/1]
12,[14:16/1]
57.30
55.00
61
45
APTAA-T10150-20-E-d12
APTAA-T10150-20-E-d12
20
12,[14:19/1]
12,[14:19/1]
12,[14:19/1]
63.66
61.80
67
50
APTAA-T10150-22-E-d14
APTAA-T10150-22-E-d14
22
12,[14:20/1],22
[14:20/1],22
12,[14:20/1],22
70.03
68.15
80
60
APTAA-T10150-24-E-d14
APTAA-T10150-24-E-d14
24
[14:20/1],22,24,25,28
[14:20/1],22,24,25,28
[14:20/1],22,24,25,28
76.39
74.55
87
67
APTAA-T10150-25-E-d14
APTAA-T10150-25-E-d14
25
[14:20/1],22,24,25,28
[14:20/1],22,24,25,28
[14:20/1],22,24,25,28
79.58
77.70
87
67
APTAA-T10150-26-E-d14
APTAA-T10150-26-E-d14
26
[16:20/1],22,24,25,28,30,...
[14:20/1],22,24,25,28
[16:20/1],22,24,25,28,30
82.76
80.90
87
67
APTAA-T10150-28-E-d16
APTAA-T10150-28-E-d16
28
[16:20/1],22,24,25,28,30,...
[16:20/1],22,24,25,28,30,...
[16:20/1],22,24,25,28,30
89.13
87.25
95
75
APTAA-T10150-30-E-d16
APTAA-T10150-30-E-d16
30
20,22,24,25,28,30
[16:20/1],22,24,25,28,30,...
20,22,24,25,28,30,35
95.49
93.65
104
84
APTAA-T10150-32-E-d20
APTAA-T10150-32-E-d20
32
20,22,24,25,28,30
20,22,24,25,28,30,32,35
20,22,24,25,28,30,35
101.86
100.00
111
90
APTAA-T10150-34-E-d20
APTAA-T10150-34-E-d20
34
20,22,24,25,28,30
20,22,24,25,28,30,32,35
20,22,24,25,28,30,35
108.23
106.40
115
95
APTAA-T10150-36-E-d20
APTAA-T10150-36-E-d20
36
20,22,24,25,28,30
20,22,24,25,28,30,32,35,4...
20,22,24,25,28,30,35
114.59
112.75
123
102
APTAA-T10150-40-E-d20
APTAA-T10150-40-E-d20
40
20,22,24,25,28,30
20,22,24,25,28,30,32,35,4...
20,22,24,25,28,30,35
127.32
125.45
135
115
APTAA-T10150-44-E-d20
APTAA-T10150-44-E-d20
44
20,22,24,25,28,30
20,22,24,25,28,30,32,35,4...
20,22,24,25,28,30,35
140.06
138.20
152
130
APTAA-T10150-48-E-d20
APTAA-T10150-48-E-d20
48
20,22,24,25,28,30
20,22,24,25,28,30,32,35,4...
20,22,24,25,28,30,35
152.79
150.95
160
140
APTAA-T10150-50-E-d20
APTAA-T10150-50-E-d20
50
20,22,24,25,28,30
20,22,24,25,28,30,32,35,4...
20,22,24,25,28,30,35
159.15
157.30
170
150
APTAA-T10150-60-E-d20
APTAA-T10150-60-E-d20
60
20,22,24,25,28,30
20,22,24,25,28,30,32,35,4...
20,22,24,25,28,30,35
190.99
189.10
200
175
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表