피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
português
English
178.2 - Concrete Conn. Socket TYPE2
agru
AGRULINE
PE 100 - PE100-RC Piping System
Electro Fusion Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe_100_pe100_rc_piping_system/electro_fusion_fittings/178_2.prj},{NB=AGRU_70178220017_Concrete Conn. Socket TYPE2_with assembled puddle flange_PE 100-RC black_200 SDR 33-17 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70178220017},{M=70178220017},{BILDCODE=178.2},{WEIGHT=6.338},{DIMENSIONLANG=200 SDR 33-17},{DURCHMESSER=200},{EXT_BEZ_1=Concrete Conn. Socket TYPE2},{EXT_BEZ_2=with assembled puddle flange},{MATERIAL=PE 100-RC black},{HERSTELLV=machined},{VERBINDUNG=Electro-fusion},{DA=200.000},{S=11.900},{L=135.000},{D1=312.000},{H=50.000},{T=60.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
MN
Article number
ⁿ/ₐ
M
Article number
ⁿ/ₐ
BILDCODE
Image Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
DIMENSIONLANG
Dimension long
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Dimension short
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_1
Description 1
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_2
Description 2
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
HERSTELLV
Manufacturing process
ⁿ/ₐ
VERBINDUNG
Connection methode
ⁿ/ₐ
DA
Outside diameter (DAOD)
[mm]
S
[mm]
L
Dimension L
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
AGRU_70178211017_Concrete...
70178211017
70178211017
178.2
3.600
110 SDR 33-17
110
Concrete Conn. Socket TYP...
with assembled puddle fla...
PE 100-RC black
machined
Electro-fusion
110.000
6.600
135.000
216.000
50.000
60.000
AGRU_70178212517_Concrete...
70178212517
70178212517
178.2
4.460
125 SDR 33-17
125
Concrete Conn. Socket TYP...
with assembled puddle fla...
PE 100-RC black
machined
Electro-fusion
125.000
7.400
135.000
216.000
50.000
60.000
AGRU_70178216017_Concrete...
70178216017
70178216017
178.2
5.600
160 SDR 33-17
160
Concrete Conn. Socket TYP...
with assembled puddle fla...
PE 100-RC black
machined
Electro-fusion
160.000
9.500
135.000
280.000
50.000
60.000
AGRU_70178218017_Concrete...
70178218017
70178218017
178.2
7.600
180 SDR 33-17
180
Concrete Conn. Socket TYP...
with assembled puddle fla...
PE 100-RC black
machined
Electro-fusion
180.000
10.700
135.000
310.000
50.000
60.000
AGRU_70178220017_Concrete...
70178220017
70178220017
178.2
6.338
200 SDR 33-17
200
Concrete Conn. Socket TYP...
with assembled puddle fla...
PE 100-RC black
machined
Electro-fusion
200.000
11.900
135.000
312.000
50.000
60.000
AGRU_70178222517_Concrete...
70178222517
70178222517
178.2
9.400
225 SDR 33-17
225
Concrete Conn. Socket TYP...
with assembled puddle fla...
PE 100-RC black
machined
Electro-fusion
225.000
13.400
135.000
355.000
50.000
60.000
AGRU_70178225017_Concrete...
70178225017
70178225017
178.2
11.200
250 SDR 33-17
250
Concrete Conn. Socket TYP...
with assembled puddle fla...
PE 100-RC black
machined
Electro-fusion
250.000
14.800
135.000
375.000
37.500
75.000
AGRU_70178228017_Concrete...
70178228017
70178228017
178.2
14.000
280 SDR 33-17
280
Concrete Conn. Socket TYP...
with assembled puddle fla...
PE 100-RC black
machined
Electro-fusion
280.000
16.600
135.000
420.000
37.500
75.000
AGRU_70178231517_Concrete...
70178231517
70178231517
178.2
17.900
315 SDR 33-17
315
Concrete Conn. Socket TYP...
with assembled puddle fla...
PE 100-RC black
machined
Electro-fusion
315.000
18.700
135.000
460.000
37.500
75.000
AGRU_70178235517_Concrete...
70178235517
70178235517
178.2
19.380
355 SDR 33-17
355
Concrete Conn. Socket TYP...
with assembled puddle fla...
PE 100-RC black
machined
Electro-fusion
355.000
21.100
135.000
480.000
37.500
75.000
AGRU_70178240017_Concrete...
70178240017
70178240017
178.2
26.400
400 SDR 33-17
400
Concrete Conn. Socket TYP...
with assembled puddle fla...
PE 100-RC black
machined
Electro-fusion
400.000
23.700
135.000
550.000
37.500
75.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성