目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
Winkel-Einschraubstutzen, kegelig - Winkel-Einschraubstutzen, kegelig
VOSS
Catalogue Lok 40
Powered by
CAD模型選擇
{voss/40_voss_lok40/8_winkel_einschr_npt.prj},{NB=7005079200},{BZ=7005079200},{VK=40-SDE-14-N1/2T-SST},{D1=14},{D2=1/2 NPT},{D2NDM=21.336},{VERS=2},{DK=Info 2},{DX=11.5},{DY=11.5},{LG=39.1},{LG2=30.3},{L2=27.1},{SW2=22},{I=13.6},{DF=17.2},{D3=7/8 - 20 UNEF},{D3NDM=22.225},{D3TYP=UNEF},{D4=20.3},{L3=11.0},{BL2=32.4},{BL=41.2},{L1=19.8},{GEWL=16.2},{D6=14.48},{L4=3.2},{L5=0.85},{GEWR=20.3},{F1=2.6},{RAL=3.2},{RD1=21.5},{RL1=23.8},{RD2=21.5},{RL2=18.3},{RR1=2.0},{RR2=3.0},{INFO=Katalog},{INFO2=Montageanleitung}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[英寸]
DX
[mm]
DY
[mm]
LG
总长度
[mm]
LG2
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
SW2
扳手开口尺寸 SW2
[mm]
I
[mm]
7005078800
7005078800
40-SDE-6-N1/8T-SST
6
1/8 NPT
4.5
4.5
20.2
20.8
18.2
12
6.9
7005078900
7005078900
40-SDE-8-N1/4T-SST
8
1/4 NPT
6.5
6.5
26.4
21.8
19.1
14
10.0
7005079000
7005079000
40-SDE-10-N1/4T-SST
10
1/4 NPT
6.5
8.0
28.4
23.8
20.8
17
10.0
7005079100
7005079100
40-SDE-12-N3/8T-SST
12
3/8 NPT
9.5
9.5
31.5
27.3
24.2
19
10.3
7005079200
7005079200
40-SDE-14-N1/2T-SST
14
1/2 NPT
11.5
11.5
39.1
30.3
27.1
22
13.6
7005079300
7005079300
40-SDE-15-N1/2T-SST
15
1/2 NPT
12.0
12.0
39.1
30.3
27.0
22
13.6
7005079400
7005079400
40-SDE-16-N1/2T-SST
16
1/2 NPT
12.0
13.0
39.1
30.3
26.8
22
13.6
7005079500
7005079500
40-SDE-18-N1/2T-SST
18
1/2 NPT
12.0
15.0
40.9
32.6
29.0
27
13.6
7005079600
7005079600
40-SDE-20-N3/4T-SST
20
3/4 NPT
16.0
16.0
42.6
34.0
30.3
30
14.1
7005079700
7005079700
40-SDE-22-N3/4T-SST
22
3/4 NPT
16.0
18.0
42.6
34.0
30.0
30
14.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
T-Stutzen - T-Stutzen
VOSS
11.04.2023
Einstellbare Winkelstutzen - Einstellbare Winkelstutzen
VOSS
11.04.2023
DKOL ( ISO 12151-2 / ISO 8434-1 ) - Metric Females 24° Cone light series wi...
VOSS
13.03.2024
Winkel Stutzen - Winkel Stutzen
VOSS
11.04.2023
Gerader Einschraubstutzen, Dichtfläche, Form A - Gerader Einschraubstutzen,...
VOSS
11.04.2023
Gerader Einschraubstutzen, kegelig - Gerader Einschraubstutzen, kegelig
VOSS
11.04.2023
Gerader Einschraubstutzen, Dichtfläche, Form B - Gerader Einschraubstutzen,...
VOSS
11.04.2023
Gerader Einschraubstutzen, PEFLEX-Abdichtung, Form E - Gerader Einschraubst...
VOSS
11.04.2023
带ISO 6149锁紧螺帽的可调节45°弯头 - 公制精密螺纹(ISO 6149),圆柱形,通过O型环密封
VOSS
11.04.2023
L系列弯型旋进式管接头,DIN 2353标准G型 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,锥形
VOSS
11.04.2023
带密封圆锥EW的可调节弯头,备件 - 备件,预安装有密封圆锥
VOSS
11.04.2023
插入式可调节弯头,组合式管接头 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,圆柱形,B型,通过边沿密封条密封
VOSS
11.04.2023
Gerader Einschraubstutzen, O-Ring-Abdichtung, Form F - Gerader Einschraubst...
VOSS
11.04.2023
MNSL - 弯头型
MINDMAN
27.12.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表