05000742000 - Slotted stainless steel adjusting ring with radial mounting tapped holes
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000742000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000742000/05000742000.prj},{NB=05000742006},{ARTNR=05000742006},{V=Bohrungsreihe 2},{D1=42},{D2=20},{B=15},{D3=M5},{D4=M4},{L1=17},{L2=24.7},{M=12},{S=3},{T=5.5},{X=0.6},{MAT=Edelstahl},{GEW=91},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/cf.c0.b2.05000742000.pdf},{PREVIEW=05000742000.png},{DEFAULTSORTATTR=27727}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H10
[mm]
B
±0.2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
X
~ (max. protrusion of screw head)
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000742001
05000742001
Bohrungsreihe 1
30
12
11
M4
M3
13
15
8
2.1
4
0.7
Edelstahl
38
05000742002
05000742002
Bohrungsreihe 1
32
14
11
M4
M3
14
15.5
8
2.1
4
0.7
Edelstahl
42
05000742003
05000742003
Bohrungsreihe 1
36
15
13
M5
M4
15
19.9
10
2.1
5.5
1.4
Edelstahl
68
05000742004
05000742004
Bohrungsreihe 2
36
16
13
M5
M4
15
19.9
10
2.1
5.5
1.4
Edelstahl
62
05000742005
05000742005
Bohrungsreihe 1
42
18
15
M5
M4
17
24.7
12
3
5.5
0.6
Edelstahl
91
05000742006
05000742006
Bohrungsreihe 2
42
20
15
M5
M4
17
24.7
12
3
5.5
0.6
Edelstahl
91
05000742007
05000742007
Bohrungsreihe 1
48
22
15
M5
M4
20
26.5
12
3
5.5
0
Edelstahl
121
05000742008
05000742008
Bohrungsreihe 2
48
25
15
M5
M4
20
26.5
12
3
5.5
0
Edelstahl
112
05000742009
05000742009
Bohrungsreihe 1
55
28
15
M6
M5
22.5
31.6
18
3
7
0.5
Edelstahl
145
05000742010
05000742010
Bohrungsreihe 2
55
30
15
M6
M5
22.5
31.6
18
3
7
0.5
Edelstahl
141
05000742011
05000742011
Bohrungsreihe 1
60
32
15
M6
M5
25
33.2
18
4
7
0.4
Edelstahl
184
05000742012
05000742012
Bohrungsreihe 2
60
35
15
M6
M5
25
33.2
18
4
7
0.4
Edelstahl
156
05000742013
05000742013
Bohrungsreihe 1
65
40
15
M6
M5
27.5
34.6
18
4
7
0.5
Edelstahl
176
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表