피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000742000 - Slotted stainless steel adjusting ring with radial mounting tapped holes
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000742000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000742000/05000742000.prj},{NB=05000742006},{ARTNR=05000742006},{V=Bohrungsreihe 2},{D1=42},{D2=20},{B=15},{D3=M5},{D4=M4},{L1=17},{L2=24.7},{M=12},{S=3},{T=5.5},{X=0.6},{MAT=Edelstahl},{GEW=91},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/cf.c0.b2.05000742000.pdf},{PREVIEW=05000742000.png},{DEFAULTSORTATTR=27727}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H10
[mm]
B
±0.2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
X
~ (max. protrusion of screw head)
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000742001
05000742001
Bohrungsreihe 1
30
12
11
M4
M3
13
15
8
2.1
4
0.7
Edelstahl
38
05000742002
05000742002
Bohrungsreihe 1
32
14
11
M4
M3
14
15.5
8
2.1
4
0.7
Edelstahl
42
05000742003
05000742003
Bohrungsreihe 1
36
15
13
M5
M4
15
19.9
10
2.1
5.5
1.4
Edelstahl
68
05000742004
05000742004
Bohrungsreihe 2
36
16
13
M5
M4
15
19.9
10
2.1
5.5
1.4
Edelstahl
62
05000742005
05000742005
Bohrungsreihe 1
42
18
15
M5
M4
17
24.7
12
3
5.5
0.6
Edelstahl
91
05000742006
05000742006
Bohrungsreihe 2
42
20
15
M5
M4
17
24.7
12
3
5.5
0.6
Edelstahl
91
05000742007
05000742007
Bohrungsreihe 1
48
22
15
M5
M4
20
26.5
12
3
5.5
0
Edelstahl
121
05000742008
05000742008
Bohrungsreihe 2
48
25
15
M5
M4
20
26.5
12
3
5.5
0
Edelstahl
112
05000742009
05000742009
Bohrungsreihe 1
55
28
15
M6
M5
22.5
31.6
18
3
7
0.5
Edelstahl
145
05000742010
05000742010
Bohrungsreihe 2
55
30
15
M6
M5
22.5
31.6
18
3
7
0.5
Edelstahl
141
05000742011
05000742011
Bohrungsreihe 1
60
32
15
M6
M5
25
33.2
18
4
7
0.4
Edelstahl
184
05000742012
05000742012
Bohrungsreihe 2
60
35
15
M6
M5
25
33.2
18
4
7
0.4
Edelstahl
156
05000742013
05000742013
Bohrungsreihe 1
65
40
15
M6
M5
27.5
34.6
18
4
7
0.5
Edelstahl
176
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Shaft collar ''ABC'' - black oxide - Shaft collars with one side hub - blac...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
GN 598.1 - Revolving handles
Ganter
19.06.2024
GN 2244 - Bellows couplings with clamping hub, Bore code B, without keyway
Ganter
19.06.2024
05000929000 - Slotted stainless steel adjusting ring with damping washer
SToxxparts
31.05.2022
DIN 808 - Universal joints with needle bearing, Type DW, double, with keywa...
Ganter
19.06.2024
GN 187.5 - Stainless Steel-Locking plates, Type B, Stud, with female thread
Ganter
19.06.2024
DIN 808 - Universal joints with friction bearing, Type EG, single, with key...
Ganter
19.06.2024
DIN 808 - Universal joints with needle bearing, Type DW, double, with bore
Ganter
19.06.2024
GN 2242 - Oldham couplings with clampung hub, Bore code K, with keyway
Ganter
19.06.2024
DIN 6371 - Captive C-Washers
Ganter
19.06.2024
GN 3971 - Bevel Gear Boxes, Housing Aluminum, Type L, Angular gear 90°
Ganter
19.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성