Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
KE-GLEITER-SAETZE-DUPLEX - 用于双滚子链的链条滑块组
MÄDLER
驱动元件
滚子链
链条张紧器和张紧元件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/rollenketten/kettenspanner_kettenradsaetze_spannelemente/kettenglsaetze_duplex.prj},{NB=14086005_0_0},{ARTNR=14086005},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Kettengleiter: Kunststoff POM-H, Schraube und Mutter: Stahl verzinkt},{PSE=1},{DINISONR=08 B- 2},{LKGS=0.00},{LBM=0},{W=M10},{L=55},{X=96},{Y=50},{Z=13.9},{RMIN=30},{RMAX=34},{GEW=0.12},{WW=10},{IB=7},{Y1=46},{X1=92},{K=6.4},{DW=14.6},{DWH=0.6},{SW=16},{M=5},{SW1=16},{E=18.5},{TN=schr_kettelgl_08_b-2},{LKGS0=0.00},{LKGSE=7.20},{G=5},{R1=65.0},{R2=62.8},{R3=59.3},{BR3=79.3},{HR3=39.6},{TA=4.45},{R4=8.2},{R5=6.0},{R6=7.00},{DZ=21},{CTN=84879090},{PPATH=kettengl_duplex_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
PSE
适用于夹持元件尺寸
ⁿ/ₐ
DINISONR
DIN ISO编号
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
RMIN
R分钟。
[mm]
RMAX
R最大。
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
14086001
14086001
多种材料产品
链条滑块:塑料POM-H,螺栓和螺母:镀锌钢
0
06 B - 2
M8
45
74
40
10.2
25
30
0.07
84879090
14086005
14086005
多种材料产品
链条滑块:塑料POM-H,螺栓和螺母:镀锌钢
1
08 B- 2
M10
55
96
50
13.9
30
34
0.12
84879090
14086006
14086006
多种材料产品
链条滑块:塑料POM-H,螺栓和螺母:镀锌钢
2
10 B - 2
M10
70
126
65
16.6
34
46
0.17
84879090
14086007
14086007
多种材料产品
链条滑块:塑料POM-H,螺栓和螺母:镀锌钢
3
12 B - 2
M12
80
148
74
19.5
40
52
0.26
84879090
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表