피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
KE-GLEITER-SAETZE-DUPLEX - Chain Rider Sets for Double-Strand Roller Chains
MÄDLER
Drive Element
Roller Chains
Chain tensioner and tensioning elements
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/rollenketten/kettenspanner_kettenradsaetze_spannelemente/kettenglsaetze_duplex.prj},{NB=14086005_0_0},{ARTNR=14086005},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Kettengleiter: Kunststoff POM-H, Schraube und Mutter: Stahl verzinkt},{PSE=1},{DINISONR=08 B- 2},{LKGS=0.00},{LBM=0},{W=M10},{L=55},{X=96},{Y=50},{Z=13.9},{RMIN=30},{RMAX=34},{GEW=0.12},{WW=10},{IB=7},{Y1=46},{X1=92},{K=6.4},{DW=14.6},{DWH=0.6},{SW=16},{M=5},{SW1=16},{E=18.5},{TN=schr_kettelgl_08_b-2},{LKGS0=0.00},{LKGSE=7.20},{G=5},{R1=65.0},{R2=62.8},{R3=59.3},{BR3=79.3},{HR3=39.6},{TA=4.45},{R4=8.2},{R5=6.0},{R6=7.00},{DZ=21},{CTN=84879090},{PPATH=kettengl_duplex_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
PSE
Suitable for Tensioning Element Size
ⁿ/ₐ
DINISONR
DIN ISO-No.
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
RMIN
R min.
[mm]
RMAX
R max.
[mm]
GEW
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
14086001
14086001
Multi-material product
Chain Rider: Plastic POM-...
0
06 B - 2
M8
45
74
40
10.2
25
30
0.07
84879090
14086005
14086005
Multi-material product
Chain Rider: Plastic POM-...
1
08 B- 2
M10
55
96
50
13.9
30
34
0.12
84879090
14086006
14086006
Multi-material product
Chain Rider: Plastic POM-...
2
10 B - 2
M10
70
126
65
16.6
34
46
0.17
84879090
14086007
14086007
Multi-material product
Chain Rider: Plastic POM-...
3
12 B - 2
M12
80
148
74
19.5
40
52
0.26
84879090
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성