lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN71752-GG-IG-KL-AL - 与DIN 71752相似的叉形接头,铝制,KL
MÄDLER
驱动元件
插销接头、夹板和ES螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gabelgelenke_gabelkoepfe_es-bolzen/gg_din71752_al_elox_kl.prj},{NB=63766005},{ARTNR=63766005},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium schwarz},{MAT=Gabelkopf / Bolzen: Aluminium, schwarz eloxiert, KL-Sicherung: Stahl, hell verzinkt},{AUSF=Rechtsgewinde, mit KL-Bolzensicherung},{GR=6x12},{A=12},{B=6},{D1=6},{D2=M6},{D3=10},{G=12},{L2=24},{GEW=7.2},{PPATH=gg_din71752_al_elox_kl_sbl.prj},{CTN=84879059}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
[mm]
A
a
[mm]
B
b
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
G
g
[mm]
L2
l2
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
63766001
63766001
铝黑色
铰链/销轴:铝,黑色阳极氧化处理,KL锁:钢,轻度...
右旋螺纹,带KL螺栓锁紧装置
4x8
8
4
4
M4
8
8
16
2.2
84879059
63766002
63766002
铝黑色
铰链/销轴:铝,黑色阳极氧化处理,KL锁:钢,轻度...
右旋螺纹,带KL螺栓锁紧装置
4x16
8
4
4
M4
8
16
24
2.9
84879059
63766003
63766003
铝黑色
铰链/销轴:铝,黑色阳极氧化处理,KL锁:钢,轻度...
右旋螺纹,带KL螺栓锁紧装置
5x10
10
5
5
M5
9
10
20
4.2
84879059
63766005
63766005
铝黑色
铰链/销轴:铝,黑色阳极氧化处理,KL锁:钢,轻度...
右旋螺纹,带KL螺栓锁紧装置
6x12
12
6
6
M6
10
12
24
7.2
84879059
63766007
63766007
铝黑色
铰链/销轴:铝,黑色阳极氧化处理,KL锁:钢,轻度...
右旋螺纹,带KL螺栓锁紧装置
8x16
16
8
8
M8
14
16
32
16.8
84879059
63766009
63766009
铝黑色
铰链/销轴:铝,黑色阳极氧化处理,KL锁:钢,轻度...
右旋螺纹,带KL螺栓锁紧装置
10x20
20
10
10
M10
18
20
40
33.3
84879059
63766011
63766011
铝黑色
铰链/销轴:铝,黑色阳极氧化处理,KL锁:钢,轻度...
右旋螺纹,带KL螺栓锁紧装置
12x24
24
12
12
M12
20
24
48
54.4
84879059
63766013
63766013
铝黑色
铰链/销轴:铝,黑色阳极氧化处理,KL锁:钢,轻度...
右旋螺纹,带KL螺栓锁紧装置
14x28
27
14
14
M14
24
28
56
78.1
84879059
63766015
63766015
铝黑色
铰链/销轴:铝,黑色阳极氧化处理,KL锁:钢,轻度...
右旋螺纹,带KL螺栓锁紧装置
16x32
32
16
16
M16
26
32
64
121.2
84879059
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表