피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
lietuvių
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN71752-GG-IG-KL-AL - Clevis Joints similar to DIN 71752, Aluminium, KL
MÄDLER
Drive Element
Clevis Joints, Clevises and Snap-On-Bolts Typ ES
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/gabelgelenke_gabelkoepfe_es-bolzen/gg_din71752_al_elox_kl.prj},{NB=63766005},{ARTNR=63766005},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium schwarz},{MAT=Gabelkopf / Bolzen: Aluminium, schwarz eloxiert, KL-Sicherung: Stahl, hell verzinkt},{AUSF=Rechtsgewinde, mit KL-Bolzensicherung},{GR=6x12},{A=12},{B=6},{D1=6},{D2=M6},{D3=10},{G=12},{L2=24},{GEW=7.2},{PPATH=gg_din71752_al_elox_kl_sbl.prj},{CTN=84879059}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
GR
Size
[mm]
A
a
[mm]
B
b
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
G
g
[mm]
L2
l2
[mm]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
63766001
63766001
Aluminium black
Clevis / bolt: aluminium,...
Right-handed thread, with...
4x8
8
4
4
M4
8
8
16
2.2
84879059
63766002
63766002
Aluminium black
Clevis / bolt: aluminium,...
Right-handed thread, with...
4x16
8
4
4
M4
8
16
24
2.9
84879059
63766003
63766003
Aluminium black
Clevis / bolt: aluminium,...
Right-handed thread, with...
5x10
10
5
5
M5
9
10
20
4.2
84879059
63766005
63766005
Aluminium black
Clevis / bolt: aluminium,...
Right-handed thread, with...
6x12
12
6
6
M6
10
12
24
7.2
84879059
63766007
63766007
Aluminium black
Clevis / bolt: aluminium,...
Right-handed thread, with...
8x16
16
8
8
M8
14
16
32
16.8
84879059
63766009
63766009
Aluminium black
Clevis / bolt: aluminium,...
Right-handed thread, with...
10x20
20
10
10
M10
18
20
40
33.3
84879059
63766011
63766011
Aluminium black
Clevis / bolt: aluminium,...
Right-handed thread, with...
12x24
24
12
12
M12
20
24
48
54.4
84879059
63766013
63766013
Aluminium black
Clevis / bolt: aluminium,...
Right-handed thread, with...
14x28
27
14
14
M14
24
28
56
78.1
84879059
63766015
63766015
Aluminium black
Clevis / bolt: aluminium,...
Right-handed thread, with...
16x32
32
16
16
M16
26
32
64
121.2
84879059
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성