Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZR-T5-BR10-PU - T型齿形带,型材T5,带宽10mm
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
ISO 17396
齿形皮带轮T型槽
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/iso17396/t-profil/zr_t-profil_t5_10mm.prj},{NB=16263200},{ARTNR=16263200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff transparent hell},{MAT=Gießpolyurethan (PU) mit Stahlzugstrang},{PR=T5},{RB=10},{WL=475},{ZZ=95},{GEW=11.88},{T=5},{HS=2.2},{HT=1.2},{BETA=40°},{ZL=2.65},{R1=0.4},{R2=0.4},{CTN=39269097}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
RB
皮带宽度
[mm]
WL
有效长度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
≈ 重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
16260100
16260100
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
10 T5/165
T5
10
165
33
4.13
39269097
16260200
16260200
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
10 T5/185
T5
10
185
37
4.63
39269097
16260300
16260300
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
10 T5/200
T5
10
200
40
5.00
39269097
16260400
16260400
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
10 T5/215
T5
10
215
43
5.38
39269097
16260500
16260500
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
10 T5/220
T5
10
220
44
5.50
39269097
16260600
16260600
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
10 T5/225
T5
10
225
45
5.63
39269097
16260700
16260700
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
10 T5/245
T5
10
245
49
6.13
39269097
16260800
16260800
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
10 T5/250
T5
10
250
50
6.25
39269097
16260900
16260900
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
10 T5/255
T5
10
255
51
6.38
39269097
16261000
16261000
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
10 T5/260
T5
10
260
52
6.50
39269097
16261100
16261100
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
10 T5/270
T5
10
270
54
6.75
39269097
16261200
16261200
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
10 T5/275
T5
10
275
55
6.88
39269097
16261300
16261300
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
10 T5/280
T5
10
280
56
7.00
39269097
16261400
16261400
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
10 T5/295
T5
10
295
59
7.38
39269097
16261500
16261500
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
10 T5/300
T5
10
300
60
7.50
39269097
16261600
16261600
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
10 T5/305
T5
10
305
61
7.63
39269097
16261700
16261700
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
10 T5/325
T5
10
325
65
8.13
39269097
16261800
16261800
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
10 T5/330
T5
10
330
66
8.25
39269097
16261900
16261900
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
10 T5/340
T5
10
340
68
8.50
39269097
16262000
16262000
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
10 T5/350
T5
10
350
70
8.75
39269097
16262100
16262100
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
10 T5/355
T5
10
355
71
8.88
39269097
16262200
16262200
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
10 T5/365
T5
10
365
73
9.13
39269097
16262300
16262300
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
10 T5/375
T5
10
375
75
9.38
39269097
16262400
16262400
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
10 T5/390
T5
10
390
78
9.75
39269097
16262500
16262500
浅色透明塑料
铸造聚氨酯(PU)与钢制拉力构件
10 T5/400
T5
10
400
80
10.00
39269097
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表